データシート
TLC5922
- 16 Channels
- Drive Capability
- 0 to 80 mA (Constant-Current Sink)
- Constant Current Accuracy
- ±1% (typical)
- Serial Data Interface, SPI Compatible
- Fast Switching Output: Tr / Tf = 10ns (typical)
- CMOS Level Input/Output
- 30 MHz Data Transfer Rate
- VCC = 3.0 V to 5.5 V
- Operating Temperature = –20°C to 85 °C
- LED Supply Voltage up to 17 V
- 32-pin HTSSOP (PowerPAD) Package
- Dot Correction
- 7 bit (128 Steps)
- Individually Adjustable For Each Channel
- Controlled In-Rush Current
- APPLICATIONS
- Monocolor, Multicolor, Fullcolor LED Display
- Monocolor, Multicolor LED Signboard
- Display Backlighting
- Multicolor LED Lighting Applications
PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.
The TLC5922 is a 16-channel constant-current sink driver. Each channel has an On/Off state and a 128-step adjustable constant-current sink (dot correction). The dot correction adjusts the brightness variations between LED, LED channels, and other LED drivers. Both dot correction and On/Off state are accessible via a serial data interface. A single external resistor sets the maximum current of all 16 channels.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LED Driver- TLC5922 データシート (Rev. B) | 2009年 10月 26日 | |||
| ホワイト・ペーパー | Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. | 英語版 | 2020年 9月 21日 | |||
| セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
| アプリケーション・ノート | LED Driver--Paralleled Outputs Provide High Current Outputs | 2006年 9月 25日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (DAP) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。