TLC5924
- 16 Channels
- Drive Capability
- 0 to 80 mA (Constant–Current Sink)
- Constant Current Accuracy: ±1% (typical)
- Serial Data Interface
- Fast Switching Output: Tr / Tf = 10ns (typical)
- CMOS Level Input/Output
- 30 MHz Data Transfer Rate
- VCC = 3.0 V to 5.5 V
- Operating Temperature = –40°C to 85°C
- LED Supply Voltage up to 17 V
- 32–pin HTSSOP(PowerPAD) and QFN Packages
- Dot Correction
- 7 bit (128 Steps)
- individual adjustable for each channel
- Controlled In–Rush Current
- Pre–Charge FET
- Error Information
- LOD: LED Open Detection
- TEF: Thermal Error Flag
- APPLICATIONS
- Monocolor, Multicolor, Fullcolor LED Display
- Monocolor, Multicolor LED Signboard
- Display Backlighting
- Multicolor LED lighting applications
PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.
The TLC5924 is a 16 channel constantcurrent sink driver. Each channel has a On/Off state and a 128step adjustable constant current sink (dot correction). The dot correction adjusts the brightness variations between LED, LED channels and other LED drivers. Both dot correction and On/Off state are accessible via a serial data interface. A single external resistor sets the maximum current of all 16 channels.
Each constantcurrent output has a precharge FET that enables an improvement in image quality of the dynamicdrive LED display.
The TLC5924 features two error information circuits. The LED open detection (LOD) indicates a broken or disconnected LED at an output terminal. The thermal error flag (TEF) indicates an overtemperature condition.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 16-Channel LED Driver With DOT Correction and Pre-Charge FET データシート | 2006年 6月 20日 | |||
ホワイト・ペーパー | Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. | 英語版 | 2020年 9月 21日 | |||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TLC5924EVM (Rev. A) | 2007年 6月 13日 | ||||
アプリケーション・ノート | LED Driver--Paralleled Outputs Provide High Current Outputs | 2006年 9月 25日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TLC5924EVM-SW — TLC5924 評価モジュール・ソフトウェア
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (DAP) | 32 | Ultra Librarian |
VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
— (—) | — |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。