TLC59284
- 16-Channel, Constant-Current Sink Output with On and Off Control
- Constant-Current Sink Capability:
- 35 mA (VCC ≤ 3.6 V)
- 45 mA (VCC > 3.6 V)
- LED Power-Supply Voltage: Up to 10 V
- VCC: 3 V to 5.5 V
- Constant-Current Accuracy:
- Channel-to-Channel:
±1.4% (typ), ±3% (max) - Device-to-Device: ±2% (typ), ±4% (max)
- Channel-to-Channel:
- CMOS Logic Level I/O
- Data Transfer Rate: 35 MHz
- BLANK Pulse Width: 50 ns
- Switching Delay for Noise Reduction
- Operating Temperature: –40°C to +85°C
The TLC59284 is a 16-channel, constant-current sink light-emitting diode (LED) driver. Each channel can be individually controlled with a simple serial communications protocol that is compatible with 3.3-V or 5-V CMOS logic levels, depending on the operating VCC. When the serial data buffer is loaded, a LAT rising edge transfers the data to the OUTn outputs. The BLANK pin can be used to turn off all OUTn outputs during power-on and output data latching to prevent unwanted image displays during these times. The constant-current value of all 16 channels is set by a single external resistor.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | 16-Channel, Constant-Current LED Driver with Switching Delay データシート (Rev. A) | 2012年 10月 25日 | |||
| ホワイト・ペーパー | Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. | 英語版 | 2020年 9月 21日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SSOP (DBQ) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。