TLC5945
- 16 Channels
- 12-bit (4096 Steps) Grayscale PWM Control
- Dot Correction
- 6 bit (64 Steps)
- Drive Capability (Constant-Current Sink)
- 0 mA to 80 mA
- LED Power Supply Voltage up to 17 V
- VCC = 3.0 V to 5.5 V
- Serial Data Interface
- 30-MHz Data Transfer Rate
- CMOS Level I/O
- Error Information
- LOD: LED Open Detection
- TEF: Thermal Error Flag
- APPLICATIONS
- Monocolor, Multicolor, Full-Color LED Displays
- LED Signboards
- Display Back-lighting
PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.
The TLC5945 is a 16-channel, constant-current sink, LED driver. Each channel has an individually adjustable 4096-step grayscale PWM brightness control and a 64-step constant-current sink (dot correction). The dot correction adjusts the brightness variations between LED channels and other LED drivers. Both grayscale control and dot correction are accessible via a serial interface. A single external resistor sets the maximum current value of all 16 channels.
The TLC5945 features two error information circuits. The LED open detection (LOD) indicates a broken or disconnected LED at an output terminal. The thermal error flag (TEF) indicates an overtemperature condition.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 16 Channel LED Driver w/DOT Correction & Grayscale PWM Control データシート | 2007年 3月 20日 | |||
ホワイト・ペーパー | Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. | 英語版 | 2020年 9月 21日 | |||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 28 | Ultra Librarian |
VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
— (—) | — |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。