ホーム パワー・マネージメント LED ドライバ LED ディスプレイ・ドライバ

TLC59482

アクティブ

6 ビット・グローバル輝度制御機能搭載、16 チャネル、16 ビット PWM LED ドライバ

製品詳細

Features PWM LED Driver Analog dimming steps 64 Data transfer rate (typ) (MHz) 33 Ch to ch accuracy (typ) (±%) 1 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Features PWM LED Driver Analog dimming steps 64 Data transfer rate (typ) (MHz) 33 Ch to ch accuracy (typ) (±%) 1 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
SSOP (DBQ) 24 51.9 mm² 8.65 x 6
  • 16 Constant-Current Sink Output Channels
  • Sink Current Capability with Max BC Data:
    • 1 mA to 35 mA (VCC ≤ 3.6 V)
    • 1 mA to 45 mA (VCC > 3.6 V)
  • Global Brightness Control (BC):
    • 6-Bit (64 Steps) with 0% to 100% Range (default is 50%)
  • LED Power-Supply Voltage: Up to 10 V
  • VCC: 3.0 V to 5.5 V
  • Constant-Current Accuracy:
    • Channel-to-Channel: ±1% (typ), ±2.5% (max)
    • Device-to-Device: ±2% (typ), ±4% (max)
  • Data Transfer Rate: 30 MHz
  • Grayscale Control Clock: 33 MHz
  • Auto Display Repeat
  • Auto Data Refresh
  • Display Timing Reset
  • Four-Channel Grouped Delay Switching to Prevent Inrush Current
  • Operating Temperature: –40°C to +85°C
  • 16 Constant-Current Sink Output Channels
  • Sink Current Capability with Max BC Data:
    • 1 mA to 35 mA (VCC ≤ 3.6 V)
    • 1 mA to 45 mA (VCC > 3.6 V)
  • Global Brightness Control (BC):
    • 6-Bit (64 Steps) with 0% to 100% Range (default is 50%)
  • LED Power-Supply Voltage: Up to 10 V
  • VCC: 3.0 V to 5.5 V
  • Constant-Current Accuracy:
    • Channel-to-Channel: ±1% (typ), ±2.5% (max)
    • Device-to-Device: ±2% (typ), ±4% (max)
  • Data Transfer Rate: 30 MHz
  • Grayscale Control Clock: 33 MHz
  • Auto Display Repeat
  • Auto Data Refresh
  • Display Timing Reset
  • Four-Channel Grouped Delay Switching to Prevent Inrush Current
  • Operating Temperature: –40°C to +85°C

The TLC59482 is a 16-channel, constant-current sink driver. Each channel has an individually-adjustable, pulse width modulation (PWM) grayscale (GS) brightness control with 65,536 steps. All channels have a 64-step global brightness control (BC). BC adjusts brightness deviation with other LED drivers. GS and BC data are accessible via a serial interface port.

The TLC59482 is a 16-channel, constant-current sink driver. Each channel has an individually-adjustable, pulse width modulation (PWM) grayscale (GS) brightness control with 65,536 steps. All channels have a 64-step global brightness control (BC). BC adjusts brightness deviation with other LED drivers. GS and BC data are accessible via a serial interface port.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 16-Channel, 16-Bit, PWM LED Driver with 6-Bit Global Brightness Control データシート 2012年 12月 21日
ホワイト・ペーパー Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. 英語版 2020年 9月 21日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

TLC59482 IBIS Model

SBVM301.ZIP (41 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SSOP (DBQ) 24 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ