TLC69628-Q1
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
- グレード 1:–40°C ~ 125°C の動作時周囲温度
- デバイス HBM 分類レベル H1C
- デバイス CDM 分類レベル C4B
- 機能安全準拠
- 機能安全アプリケーション向けに開発
- ASIL B までの ISO 26262 システム設計を支援するドキュメントを提供
- 48 個の電流シンクを内蔵
- プログラマブルな 16 ビット PWM/ハイブリッド調光
- プログラマブルな 7 ビット アナログ ドット補正 (DC)
- 最大出力電流/ 電圧:60mA、16V
- 33MHz 発振器を内蔵
- 500Hz での 16 ビット PWM 出力
- 20KHz を上回るリフレッシュ レートと、拡張スペクトラム (ES) PWM
- 高速通信
- シリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI)
- 最大 17Mbps (ギガボー) のデータ レート (ボーレート)
- 電力効率の最適化
- アダプティブ ヘッドルーム電圧制御 (AHVC)
- デバイスのパワー セーブ モード (PSM)
- EMI 低減
- インターフェース:プログラマブル バッファ駆動能力
- 電流シンク:位相シフト/スペクトラム拡散
- 保護および診断
- LED:開路/短絡検出/ヘルスチェック
- 電流シンク:隣接ピンの短絡/状態のチェック
- インターフェイス:CRC/コマンド エラー/タイムアウト エラー/通信ウォッチドッグ
- デバイス:低電圧/ISET が範囲外/サーマル シャットダウン/メモリ CRC/OTP CRC/OSC ウォッチドッグ
TLC69628-Q1 は、48 の定電流シンク チャネルを備えた LED ドライバで、最大 16 ビットの個別ピクセル レベル LED PWM 制御を行えます。各チャネルには、ピーク電流を制御するために、追加の 7 ビット ドット補正 (DC) も実装されています。各デバイスは、シリアル ペリフェラル インターフェース (SPI) によってデータ ストリームを共有し、最大 511 デバイスの接続をサポートします。インターフェースは、同じグループの LED ドライバとソフトウェア互換性があり、LED 電流や LED の合計数に基づいて、さまざまなアプリケーション シナリオに適用できます。
総合的な決定論的な電力効率を最適化するため、このデバイスには適応型ヘッドルーム電圧制御 (AHVC) 方式が搭載されており、各チャネルおよびデバイスの間でヘッドルーム電圧を最適化できます。FB ピンとしてプログラムする必要があるのは、DC/DC からの LED 電源電圧を最適化するために、デイジー チェーンの最後のデバイスから供給されている OUT47 ピンのみです。
TLC69628-Q1 は、LED、電流シンク、通信、デバイスの診断機能を備えています。
詳細リクエスト
詳細なデータシートや追加の設計リソースを用意しています。リクエストする
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TLC69628-Q1 車載用 60mA 、48 チャネル LED ドライバ 統合された発振器 と高度な診断機能 を搭載 データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 10月 13日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TLC69628Q1EVM — TLC69628-Q1 評価基板
TLC69628-Q1 評価基板 (EVM) を使用すると、テキサス インスツルメンツの TLC69628-Q1 (48 チャネル、小型 LED マトリクス向けローカル調光バックライト LED ドライバ) の機能を評価できます。この製品は、48 個の定電流シンクを内蔵しています。
TLC6962X-TLC6963X-FS — TLC6962X and TLC6963X functional safety information
サポート対象の製品とハードウェア
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (DCA) | 56 | Ultra Librarian |
| VQFN (RTQ) | 56 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。