パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 HTSSOP (DAP) | 38 |
| 動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
| パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
TLC6C5724-Q1 の特徴
- 車載用にAEC-Q100認定済み
- デバイス温度グレード1: -40℃~125℃、TA
- 24の定電流シンク出力チャネル
- 最大出力電流: 50mA
- 最大出力電圧: 8V
- 3つの出力グループ: OUTRn、OUTGn、OUTBn
- 出力電流の調整
- チャネルごとに7ビットのドット訂正
- グループごとに8ビットの輝度制御
- PWMグレイスケール・ジェネレータを内蔵
- チャネルごとに独立したPWM調光
- グローバルに調整可能なグレイスケール・モード: 12ビット、10ビット、8ビット
- 保護および診断機能
- LED開放検出、LED短絡検出、出力からGNDへの短絡検出
- 隣接ピン短絡検出
- 事前サーマル警告、サーマル・シャットダウン
- IREF抵抗開放および短絡検出と保護
- GCLKエラー検出とLOD_LSTレジスタ・エラー・チェックの反転ビット・トグル
- LOD_LSD回路の自己テスト
- 出力スルー・レートをプログラム可能
- 出力チャネル・グループ遅延
- シリアル・データ・インターフェイス
TLC6C5724-Q1 に関する概要
インジケータやLCDローカル調光バックライトといった車載用途では、マルチチャネルで定電流のLEDドライバに対する需要が高まっています。求められているのは、LEDの輝度および色温度を均一にすることです。システムレベルの安全性を確保するため、LEDドライバはフォルト検出機能を備えている必要があります。
TLC6C5724-Q1は、車載用24チャネルの定電流RGB LEDドライバであり、LED診断機能を備えています。外付け抵抗による設定で最大50mAの出力電流を供給できます。電流は7ビットのドット訂正により調整可能で、各出力に2つの範囲があり、各色グループの出力に対して8ビットの輝度制御が可能です。出力の輝度は12、10、8ビットのグレイスケール制御により個別に変更可能です。フォルト検出回路を備えており、LEDフォルト、隣接ピン短絡フォルト、基準抵抗フォルトなどを検出できます。スルーレート制御は2通りに変更可能で、これによりシステム・ノイズを最大限に低減できます。LEDグループ間での出力レベルの変更には間隔を置くため、起動電流の低減につながります。またSDIおよびSDOピンにより、複数のデバイスを直列に接続して1つのシリアル・インターフェイスで制御できます。