データシート
TLIN1027-Q1
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
- 温度グレード 1:–40℃~125℃、TA
- デバイス HBM 認定レベル:±8kV
- デバイス CDM 認定レベル:±1.5kV
- LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2 A、および ISO/DIS 17987–4.2 に準拠 (「スイッチング特性」を参照)
- LIN 用の SAE J2602 推奨プラクティスに準拠
- ISO 9141 (K-ライン) をサポート
- 12V アプリケーションをサポート
- 最高 20kbps の LIN 送信データ・レート
- 広い動作範囲
- 4V~36V の電源電圧
- ±45V の LIN バス・フォルト保護
- スリープ・モード:超低消費電流で、次のウェイクアップ・イベントに対応
- LIN バス
- EN 経由のローカル・ウェイクアップ
- ドミナント状態タイムアウトなし
- 電源オンおよびオフ時のグリッチ・フリー動作
- 保護機能
- VSUP の低電圧保護
- サーマル・シャットダウン保護機能
- 電源なしノードまたはグランド切断に対するシステム・レベルのフェイルセーフ
- SOIC (8) パッケージと自動光学検査 (AOI) 性能を向上させたリードレス VSON (8) パッケージで供給
TLIN1027-Q1 は、ウェイクアップおよび保護機能を内蔵し、LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2A、および ISO/DIS 17987-4.2 標準に準拠したローカル相互接続ネットワーク (LIN) 物理層トランシーバです。LIN は、データ・レートが最高 20kbps の車載ネットワークで一般に使用されている単線式双方向バスです。 TLIN1027-Q1 は、幅広い動作電圧に対応し、かつ追加のバス・フォルト保護機能を備えた 12V アプリケーションをサポートするように設計されています。
LIN レシーバは、高速インライン・プログラミング用に最大 100kbps のデータ・レートをサポートしています。 TLIN1027-Q1 は、電磁放射 (EME) を低減する電流制限波形整形ドライバを使用して、TXD 入力のデータ・ストリームを LIN バス信号に変換します。このレシーバは、データ・ストリームをロジック・レベル信号に変換し、オープン・ドレインの RXD ピンを経由してマイクロプロセッサに送信します。LIN バスや EN ピンによってウェイクアップできるスリープ・モードを使用すれば、非常に低い消費電流を実現できます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TLIN1027-Q1 ドミナント状態タイムアウト機能を持たない LIN (Local Interconnect Network) トランシーバ データシート (Rev. B 翻訳版) | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 7月 18日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TLIN2029EVM — ドミナント状態タイムアウト機能と故障保護機能搭載 LIN (Local Interconnect Network) トランシーバ EVM
この EVM はデバイスの性能評価、開発の迅速化のほか、TLIN2029 LIN(Local Interconnect Network)物理層トランシーバ デバイスを使用した車載 LIN システムの分析を可能にします。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
| VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。