データシート
TLIN2021A-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 (グレード 1) 認定済み
- LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2A、ISO 17987–4 電気的物理層 (EPL) 仕様に準拠
- SAE J2602-1 に準拠した車載用途向け LIN ネットワーク
- 機能安全対応
- 12V および 24V アプリケーションに対応
- 広い入力電圧範囲
- VSUP 範囲:4.5V~45V
- 最高 20kbps の LIN 送信データ・レート
- 最高 100kbps の LIN 送信データ・レート
- 動作モード通常、スタンバイ、スリープ
- ソース認識による低消費電力モードからのウェイクアップをサポート
- LIN バスからのリモート・ウェイクアップ
- WAKE ピンによるローカル・ウェイクアップ
- EN によるローカル・ウェイクアップ
- 45kΩ の LIN プルアップ抵抗を内蔵
- INH ピンを使用してシステム・レベルの電力を制御
- 電源オン / オフ時の LIN バスと RXD 出力のグリッチを防止
- 保護機能:±60V の LIN バス・フォルト耐性、58V の負荷ダンプ対応、VSUP の低電圧保護、TXD ドミナント状態タイムアウト、サーマル・シャットダウン、電源なしノードまたはグランド切断に対するシステム・レベルのフェイルセーフ
- 接合部温度:-40℃~150℃
- 8 ピンの SOIC、ウェッタブル・フランク付きの VSON、SOT23 パッケージで供給
TLIN2021A-Q1 は、ローカル相互接続ネットワーク (LIN) 物理層トランシーバです。LIN とは、車載用車内ネットワークをサポートする低速のユニバーサル非同期レシーバ・トランスミッタ (UART) 通信プロトコルです。
TLIN2021A-Q1 のトランスミッタは最大 20kbps のデータ・レートをサポートしています。本トランシーバは、TXD ピン経由で LIN バスの状態を制御し、オープン・ドレインの RXD 出力ピンでバスの状態を報告します。このデバイスは、電磁気放射 (EME) を低減するために電流制限付き波形整形ドライバを備えています。
TLIN2021A-Q1 は、広い入力電圧動作範囲によって 12V および 24V アプリケーションに対応するように設計されています。このデバイスは低消費電力スリープ・モードと、wake over LIN、WAKE ピン、EN ピンによる低消費電力モードからのウェークアップをサポートしています。このデバイスを使用すると、ノードに存在する可能性がある各種電源を本デバイスの INH 出力ピンで選択的に有効にすることで、バッテリの消費電流をシステム・レベルで低減できます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TLIN1021DEVM — TLIN1021DEVM
This EVM can be used to evaluate the TLINx021 family of devices. The LIN bus is easily accessed via the J3 and J5 connectora, along with VBAT and GND to make easy connections to real LIN systems. All logic signals are available through headers and test points, and modes are easily transitioned (...)
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
SOT-23-THN (DDF) | 8 | Ultra Librarian |
VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。