ホーム インターフェイス LIN トランシーバ

TLIN2024A-Q1

アクティブ

車載対応、ドミナント状態への対応機能搭載、クワッド LIN (Local Interconnect Network) トランシーバ

製品詳細

Protocols LIN Number of channels 4 Supply voltage (V) 4 to 48 Bus fault voltage (V) -60 to 60 Signaling rate (max) (bps) 20000 Rating Automotive
Protocols LIN Number of channels 4 Supply voltage (V) 4 to 48 Bus fault voltage (V) -60 to 60 Signaling rate (max) (bps) 20000 Rating Automotive
VQFN (RGY) 24 19.25 mm² 5.5 x 3.5
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 (グレード 1) 認証済み
  • LIN2.0、LIN2.1、LIN2.2、LIN2.2A、および ISO/DIS 17987–4 電気的物理層 (EPL) 仕様に準拠
  • SAE J2602-1 に準拠した車載用途向け LIN ネットワーク
  • 機能安全対応
  • 12V および 24V バッテリ・アプリケーションをサポート
  • 最高 20kbps の LIN 送信データ・レート
  • 最高 100kbps の LIN 受信データ・レート
  • 広い動作電源電圧範囲:4V~48V
  • スリープ・モード:超低消費電流で、以下に示すウェークアップ・イベントに対応
    • LIN バス
    • EN によるローカル・ウェイクアップ
  • 45kΩ の LIN プルアップ抵抗を内蔵
  • 電源オン / オフ時の LIN バスと RXD 出力のグリッチを防止
  • 保護機能:
    • LIN バスの障害耐性:±60V
    • VSUP の低電圧保護
    • TXD ドミナント・タイムアウト保護 (DTO)
    • サーマル・シャットダウン保護機能
    • 電源なしノードまたはグランド切断に対するシステム・レベルのフェイルセーフ
  • 自動光学検査 (AOI) 性能を向上させた 3.5mm × 5.5mm VQFN パッケージ
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 (グレード 1) 認証済み
  • LIN2.0、LIN2.1、LIN2.2、LIN2.2A、および ISO/DIS 17987–4 電気的物理層 (EPL) 仕様に準拠
  • SAE J2602-1 に準拠した車載用途向け LIN ネットワーク
  • 機能安全対応
  • 12V および 24V バッテリ・アプリケーションをサポート
  • 最高 20kbps の LIN 送信データ・レート
  • 最高 100kbps の LIN 受信データ・レート
  • 広い動作電源電圧範囲:4V~48V
  • スリープ・モード:超低消費電流で、以下に示すウェークアップ・イベントに対応
    • LIN バス
    • EN によるローカル・ウェイクアップ
  • 45kΩ の LIN プルアップ抵抗を内蔵
  • 電源オン / オフ時の LIN バスと RXD 出力のグリッチを防止
  • 保護機能:
    • LIN バスの障害耐性:±60V
    • VSUP の低電圧保護
    • TXD ドミナント・タイムアウト保護 (DTO)
    • サーマル・シャットダウン保護機能
    • 電源なしノードまたはグランド切断に対するシステム・レベルのフェイルセーフ
  • 自動光学検査 (AOI) 性能を向上させた 3.5mm × 5.5mm VQFN パッケージ

TLIN2024A-Q1 デバイスは、クワッド・ローカル相互接続ネットワーク (LIN) の物理層トランシーバで、ウェークアップおよび保護機能が内蔵され、LIN2.0、LIN2.1、LIN2.2、LIN2.2A、および ISO/DIS 17987-4 標準に準拠しています。LIN は単線式の双方向バスで、データ・レートが 20kbps までの低速の車内用ネットワークで一般に使用されます。TLIN2024A-Q1 は、幅広い動作電圧と追加のバス・フォルト保護機能により 12V および 24V アプリケーションをサポートするように設計されています。このデバイスには、2つの独立したデュアル LIN トランシーバ・ブロックがあります。VSUP1/2が、別々のデュアル・トランシーバ・ブロックを制御します。

TLIN2024A-Q1 レシーバは、高速インライン・プログラミング用に最大 100kbps のデータ・レートをサポートしています。このデバイスは、TXD 入力の LIN プロトコルのデータ・ストリームを、電流が制限された波形整形ドライバを使用して LIN バス信号に変換し、電磁気放射 (EME) を低減します。このレシーバは、データ・ストリームをロジック・レベル信号に変換し、オープン・ドレインの RXD ピンを経由してマイクロプロセッサに送信します。LIN バスや EN ピンによってウェークアップできるスリープ・モードを使用すれば、非常に低い消費電流を実現できます。

TLIN2024A-Q1 デバイスは、クワッド・ローカル相互接続ネットワーク (LIN) の物理層トランシーバで、ウェークアップおよび保護機能が内蔵され、LIN2.0、LIN2.1、LIN2.2、LIN2.2A、および ISO/DIS 17987-4 標準に準拠しています。LIN は単線式の双方向バスで、データ・レートが 20kbps までの低速の車内用ネットワークで一般に使用されます。TLIN2024A-Q1 は、幅広い動作電圧と追加のバス・フォルト保護機能により 12V および 24V アプリケーションをサポートするように設計されています。このデバイスには、2つの独立したデュアル LIN トランシーバ・ブロックがあります。VSUP1/2が、別々のデュアル・トランシーバ・ブロックを制御します。

TLIN2024A-Q1 レシーバは、高速インライン・プログラミング用に最大 100kbps のデータ・レートをサポートしています。このデバイスは、TXD 入力の LIN プロトコルのデータ・ストリームを、電流が制限された波形整形ドライバを使用して LIN バス信号に変換し、電磁気放射 (EME) を低減します。このレシーバは、データ・ストリームをロジック・レベル信号に変換し、オープン・ドレインの RXD ピンを経由してマイクロプロセッサに送信します。LIN バスや EN ピンによってウェークアップできるスリープ・モードを使用すれば、非常に低い消費電流を実現できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TLIN1024A-Q1 アクティブ 車載対応、ドミナント状態タイムアウト機能搭載、クワッド LIN (Local Interconnect Network) トランシーバ Pin-to-pin upgrade optimized for 24-V battery systems.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLIN2024A-Q1 ドミナント状態タイムアウト機能搭載、クワッド LIN (Local Interconnect Network) トランシーバ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021年 2月 16日
機能安全情報 TLIN2024A-Q1 Functional Safety FIT Rate, Failure Mode Distribution, and Pin FMA PDF | HTML 2021年 2月 16日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TLIN2029EVM — ドミナント状態タイムアウト機能と故障保護機能搭載 LIN (Local Interconnect Network) トランシーバ EVM

この EVM はデバイスの性能評価、開発の迅速化のほか、TLIN2029 LIN(Local Interconnect Network)物理層トランシーバ デバイスを使用した車載 LIN システムの分析を可能にします。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGY) 24 Ultra Librarian