ホーム インターフェイス LIN トランシーバ

TLIN2029A-Q1

アクティブ

ドミナント状態タイムアウト機能と障害保護機能搭載、LIN (Local Interconnect Network) トランシーバ

製品詳細

Protocols LIN Number of channels 1 Supply voltage (V) 4 to 45 Bus fault voltage (V) -60 to 60 Signaling rate (max) (bps) 20000 Rating Automotive
Protocols LIN Number of channels 1 Supply voltage (V) 4 to 45 Bus fault voltage (V) -60 to 60 Signaling rate (max) (bps) 20000 Rating Automotive
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSON (DRB) 8 9 mm² 3 x 3
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
  • LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2A、ISO/DIS 17987-4 電気的物理層 (EPL) 仕様に準拠
  • SAE J2602-1 車載用途向け LIN ネットワークに準拠
  • 機能安全対応
  • 12V および 24V アプリケーションをサポート
  • 最高 20kbps の LIN 送信データ レート
  • 最高 100kbps の LIN 受信データ レート
  • 広い動作時電源電圧範囲:4V~48V
  • スリープ モード:超低消費電流で、次のウェイクアップ イベントに対応
    • LIN バス
    • EN 経由のローカル ウェイクアップ
  • LIN バスと RXD 出力は電源オン / オフ時にグリッチ フリーで動作
  • 保護機能:
    • LIN バスの障害耐性:±60V
    • VSUP の低電圧保護
    • TXD ドミナント タイムアウト保護 (DTO)
    • サーマル シャットダウン保護機能
    • 電源なしノードまたはグランド切断に対するシステム レベルのフェイルセーフ
  • SOIC (8) とウェッタブル フランク付きリードレス VSON (8) で供給
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
  • LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2A、ISO/DIS 17987-4 電気的物理層 (EPL) 仕様に準拠
  • SAE J2602-1 車載用途向け LIN ネットワークに準拠
  • 機能安全対応
  • 12V および 24V アプリケーションをサポート
  • 最高 20kbps の LIN 送信データ レート
  • 最高 100kbps の LIN 受信データ レート
  • 広い動作時電源電圧範囲:4V~48V
  • スリープ モード:超低消費電流で、次のウェイクアップ イベントに対応
    • LIN バス
    • EN 経由のローカル ウェイクアップ
  • LIN バスと RXD 出力は電源オン / オフ時にグリッチ フリーで動作
  • 保護機能:
    • LIN バスの障害耐性:±60V
    • VSUP の低電圧保護
    • TXD ドミナント タイムアウト保護 (DTO)
    • サーマル シャットダウン保護機能
    • 電源なしノードまたはグランド切断に対するシステム レベルのフェイルセーフ
  • SOIC (8) とウェッタブル フランク付きリードレス VSON (8) で供給

TLIN2029A-Q1 は、ウェークアップおよび保護機能を内蔵し、LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2 A、および ISO/DIS 17987-4 規格に準拠したローカル相互接続ネットワーク (LIN) 物理層トランシーバです。LIN は、データ レートが最高 20kbps の車載ネットワークで一般に使用されている単線式双方向バスです。TLIN2029A-Q1 は、幅広い動作電圧に対応し、かつ追加のバス フォルト保護機能を備えた 12V および 24V アプリケーションをサポートするように設計されています。

LIN レシーバは、高速インライン プログラミング用に最大 100kbps のデータ レートをサポートしています。TLIN2029A-Q1 は、電磁放射 (EME) を低減する電流制限波形整形ドライバを使用して、TXD 入力のデータ ストリームを LIN バス信号に変換します。本レシーバは、データ ストリームを論理レベル信号に変換し、オープン ドレインの RXD ピンを経由してマイクロプロセッサに送信します。スリープ モードから LIN バスや EN ピンによるウェイクアップが可能なため、非常に低い消費電流を実現できます。

TLIN2029A-Q1 には LIN レスポンダ ノード アプリケーション用の抵抗、ESD 保護、フォルト保護が内蔵されているため、アプリケーションの外付け部品数を減らせます。このデバイスでは、グランドのシフトまたは電源電圧の切断が発生しても、電流が LIN 経由で電源入力に逆流することはありません。TLIN2029A-Q1 は、低電圧検出、サーマル シャットダウン保護、グランド喪失保護機能も内蔵しています。

TLIN2029A-Q1 は、ウェークアップおよび保護機能を内蔵し、LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2 A、および ISO/DIS 17987-4 規格に準拠したローカル相互接続ネットワーク (LIN) 物理層トランシーバです。LIN は、データ レートが最高 20kbps の車載ネットワークで一般に使用されている単線式双方向バスです。TLIN2029A-Q1 は、幅広い動作電圧に対応し、かつ追加のバス フォルト保護機能を備えた 12V および 24V アプリケーションをサポートするように設計されています。

LIN レシーバは、高速インライン プログラミング用に最大 100kbps のデータ レートをサポートしています。TLIN2029A-Q1 は、電磁放射 (EME) を低減する電流制限波形整形ドライバを使用して、TXD 入力のデータ ストリームを LIN バス信号に変換します。本レシーバは、データ ストリームを論理レベル信号に変換し、オープン ドレインの RXD ピンを経由してマイクロプロセッサに送信します。スリープ モードから LIN バスや EN ピンによるウェイクアップが可能なため、非常に低い消費電流を実現できます。

TLIN2029A-Q1 には LIN レスポンダ ノード アプリケーション用の抵抗、ESD 保護、フォルト保護が内蔵されているため、アプリケーションの外付け部品数を減らせます。このデバイスでは、グランドのシフトまたは電源電圧の切断が発生しても、電流が LIN 経由で電源入力に逆流することはありません。TLIN2029A-Q1 は、低電圧検出、サーマル シャットダウン保護、グランド喪失保護機能も内蔵しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TLIN1029A-Q1 アクティブ ドミナント状態タイムアウト機能搭載、LIN1029A-Q1 LIN (Local Interconnect Network) トランシーバ Optimized for 12-V battery support
新規 TLIN4029A-Q1 アクティブ ドミナント状態タイムアウト機能と ±70V 故障保護機能搭載 LIN (Local Interconnect Network) トランシーバ Extended supply voltage and bus fault protection for 48-V battery support

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLIN2029A-Q1 フォルト保護付き LIN トランシーバ、ドミナント状態タイムアウト機能付き データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 2月 27日
機能安全情報 TLIN2029A-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2021年 2月 16日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TLIN2029EVM — ドミナント状態タイムアウト機能と故障保護機能搭載 LIN (Local Interconnect Network) トランシーバ EVM

この EVM はデバイスの性能評価、開発の迅速化のほか、TLIN2029 LIN(Local Interconnect Network)物理層トランシーバ デバイスを使用した車載 LIN システムの分析を可能にします。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
VSON (DRB) 8 Ultra Librarian