TLK1002A
- Fully Integrated Signal Conditioning
Transceiver - 1.0-1.3 Gbps Operation
- Low Power CMOS Design (<300 mW)
- High Differential Output Voltage Swing (1600 mVp-p typical)
- 400 mVp-p Differential Input Sensitivity
- High Input Jitter Tolerance 0.606 UI
- Single 1.8 V Power Supply
- 2.5 V Tolerant Control Inputs
- Differential VML Transmit Outputs With No External Components Necessary
- No External Filter Components Required for PLLs
- Supports Loop-Back Modes
- Temperature Rating 0°C to 70°C
- Small Footprint 4 mm × 4 mm 24-Lead QFN Package
- APPLICATIONS
- Resynchronization in Both Directions for 1.25 Gbps Links
- Repeater for 1.0625 Gbps Applications
TLK1002A is a single-chip dual signal conditioning transceiver.
This chip supports data rates from 1.0 Gbps up to 1.3 Gbps. An on-chip clock generation phase-locked loop (PLL) generates the required half-rate clock from an externally applied reference clock. This reference clock equals approximately one tenth of the data rate. It may be off frequency from both received data streams by up to ±200 ppm.
Both data paths are implemented identical. The implemented input buffers provide an input sensitivity of 400 mVp-p differential.
The data paths tolerate up to 0.606 UI total input jitter. Signal retiming is performed by means of phase-locked loop (PLL) circuits. The retimed output signals are fed to VML output buffers, which provide output amplitudes of typical 1600mVp-p differential across the external 2x50 load.
TLK1002A only requires a single 1.8 V supply voltage. Robust design avoids the necessity of special off-chip supply filtering.
Advanced low power CMOS design leads to low power consumption.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Dual Signal Conditioning Transceiver データシート | 2005年 6月 28日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点