16-pin (RGT) package image

TLK6201EARGTT

1 ~ 6.25Gbps、ケーブルとプリント基板のイコライザ

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TLK6201EARGTR 生産中止品 カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

TLK6201EA に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN (RGT) | 16
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

TLK6201EA の特徴

  • Multirate Operation up to 6.25 Gbps
  • Compensates for up to 13-dB Loss on the Receive Side and
    up to 12-dB Loss on the Transmit Side at 3.125 GHz
  • Suitable to Receive and Transmit 6.25-Gbps Data
    Over up to 60 Inches (1.5 Meters) of FR4 PC Boards
  • Suitable to Receive and Transmit 6.25-Gbps Data
    Over up to 63 Feet (19.2 Meters) of 24-AWG Cable
  • Ultralow Power Consumption
  • Input Offset Cancellation
  • High Input Dynamic Range
  • Output Disable/Squelch Function
  • Loss of Signal Detection
  • Output Swing Select
  • Output De-Emphasis Select
  • Output Polarity Select
  • CML Data Outputs
  • Single 3.3-V Supply
  • Surface-Mount, Small-Footprint, 3-mm × 3-mm, 16-Pin QFN Package

TLK6201EA に関する概要

The TLK6201EA is a versatile, high-speed, limiting equalizer for applications in digital high-speed links with data rates up to 6.25 Gbps.

This device provides a high-frequency boost of 13 dB on the received data at 3.125 GHz, as well as sufficient gain to ensure a fully differential output swing for input signals as low as 100 mVp-p (at the input of a lossy interconnect line).

Four de-emphasis levels can be selected on the transmit side to provide up to 12 dB of additional high-frequency loss compensation.

The high input-signal dynamic range ensures low-jitter output signals even when overdriven with input signal swings as high as 2000 mVp-p.

The TLK6201EA implements fixed loss-of-signal detection, which can be used to implement a squelch function by connecting the LOS output to the adjacent DIS input.

The TLK6201EA is available in a small-footprint, 3-mm × 3-mm, 16-pin QFN package. It requires a single 3.3-V supply.

This power-efficient equalizer is characterized for operation from –40°C to 85°C.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TLK6201EARGTR 生産中止品 カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら