TLV5606
- 10-Bit Voltage Output DAC
- Programmable Settling Time vs Power Consumption
- 3 µs in Fast Mode
- 9 µs in Slow Mode
- Ultra Low Power Consumption:
- 900 µW Typ in Slow Mode at 3 V
- 2.1 mW Typ in Fast Mode at 3 V
- Differential Nonlinearity . . . <0.2 LSB Typ
- Compatible With TMS320 and SPI Serial Ports
- Power-Down Mode (10 nA)
- Buffered High-Impedance Reference Input
- Voltage Output Range . . . 2 Times the Reference Input Voltage
- Monotonic Over Temperature
- Available in MSOP Package
The TLV5606 is a 10-bit voltage output digital-to-analog converter (DAC) with a flexible 4-wire serial interface. The 4-wire serial interface allows glueless interface to TMS320, SPI, QSPI, and Microwire serial ports. The TLV5606 is programmed with a 16-bit serial string containing 4 control and 10 data bits. Developed for a wide range of supply voltages, the TLV5606 can operate from 2.7 V to 5.5 V.
The resistor string output voltage is buffered by a x2 gain rail-to-rail output buffer. The buffer features a Class AB output stage to improve stability and reduce settling time. The settling time of the DAC is programmable to allow the designer to optimize speed versus power dissipation. The settling time is chosen by the control bits within the 16-bit serial input string. A high-impedance buffer is integrated on the REFIN terminal to reduce the need for a low source impedance drive to the terminal.
Implemented with a CMOS process, the TLV5606 is designed for single supply operation from 2.7 V to 5.5 V. The device is available in an 8-terminal SOIC package. The TLV5606C is characterized for operation from 0°C to 70°C. The TLV5606I is characterized for operation from -40°C to 85°C.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点