TLV5628
- Eight 8-Bit Voltage Output DACs
- 3-V Single Supply Operation
- Serial Interface
- High-Impedance Reference Inputs
- Programmable for 1 or 2 Times Output Range
- Simultaneous Update Facility
- Internal Power-On Reset
- Low Power Consumption
- Half-Buffered Output
The TLV5628C and TLV5628I are octal 8-bit voltage output digital-to-analog converters (DACs) with buffered reference inputs (high impedance). The DACs produce an output voltage that varies between one or two times the reference voltages and GND, and the DACs are monotonic. The device is simple to use, running from a single supply of 3 to 3.6 V. A power-on reset function is incorporated to ensure repeatable start-up conditions.
Digital control of the TLV5628C and TLV5628I is over a simple 3-wire serial bus that is CMOS compatible and easily interfaced to all popular microprocessor and microcontroller devices. The 12-bit command word comprises 8 bits of data, 3 DAC select bits and a range bit, the latter allowing selection between the times 1 or times 2 output range. The DAC registers are double buffered, allowing a complete set of new values to be written to the device, then all DAC outputs are updated simultaneously through control of the LDAC terminal. The digital inputs feature Schmitt triggers for high noise immunity.
The 16-terminal small-outline D package allows digital control of analog functions in space-critical applications. The TLV5628C is characterized for operation from 0°C to 70°C. The TLV5628I is characterized for operation from -40°C to 85°C. The TLV5628C and TLV5628I do not require external trimming.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Octal 8-Bit Digital-to-Analog Converters データシート (Rev. A) | 1995年 11月 1日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (N) | 16 | Ultra Librarian |
SOIC (DW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点