5-pin (DBV) package image

TLV6001RIDBVR 新規設計での使用を推奨しません

シングル、5.5V、1MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ

新規設計での使用を推奨しません custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
TLV6001RIDBVR は新規設計での使用を推奨しません
本製品は、既存の設計にも活用できますが特に新規設計でこの代替製品をご検討になることをお勧めします。
open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。
TLV6001IDBVR アクティブ シングル、5.5V、1MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TLV6001RIDBVT 新規設計での使用を推奨しません custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

TLV6001 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TLV6001 の特徴

  • 低コストのシステム用の高精度アンプ
  • 低い静止電流: 75µA/ch
  • 電源電圧範囲: 1.8V~5.5V
  • 入力電圧ノイズ密度: 1kHzにおいて28nV/√Hz
  • レール・ツー・レール入出力
  • ゲイン帯域幅: 1MHz
  • 低い入力バイアス電流: 1pA
  • 低いオフセット電圧: 0.75mV
  • ユニティ・ゲインで安定
  • 内部RFおよびEMIフィルタ
  • 拡張温度範囲:
    –40℃~+125℃

TLV6001 に関する概要

TLV600xファミリは1、2、4チャネルのオペアンプで、汎用アプリケーション向けに設計されています。レール・ツー・レール入出力(RRIO)、低い静止電流(標準値75µA)、広い帯域幅(1MHz)、低いノイズ(1kHzにおいて28nV/√Hz)という特長から、コンシューマ向け電子機器、煙感知器、白物家電など、コストと性能の適切なバランスが必要な各種のアプリケーションに魅力的な選択肢です。入力バイアス電流が低い(標準値±1.0pA)ため、TLV600xファミリはソース・インピーダンスがメガオーム単位のアプリケーションに使用できます。

TLV600xデバイスは堅牢に設計されており、150pFまでの容量性負荷に対するユニティ・ゲイン安定性、RF/EMI除去フィルタの搭載、オーバードライブ状態で位相反転が発生しない、高い静電放電(ESD)保護(4kV HBM)といった特長があるため、回路設計が容易です。

これらのデバイスは、1.8V (±0.9V)~5.5V (±2.75V)の電圧で動作するよう最適化され、拡張温度範囲の-40℃ ~+125℃での動作が規定されています。

1チャネルのTLV6001デバイスは、SC70-5とSOT23-5の両方のパッケージで供給されます。2チャネルのTLV6002はSOIC-8およびVSSOP-8パッケージで、4チャネルのTLV6004はTSSOP-14パッケージで供給されます。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TLV6001RIDBVT 新規設計での使用を推奨しません custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら