パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WSON (DSG) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TLV62080 の特徴
- DCS-Control™アーキテクチャによる高速過渡応答
制御 - 入力電圧範囲: 2.5V~ 5.5V
- 100%デューティ・サイクル動作によりドロップア
ウトを最小化 - パワーセーブ・モードにより軽負荷時の効率を向上
- 出力放電機能
- パワー・グッド出力
- 過熱シャットダウン
- 2mm × 2mmの 8ピン SONパッケージで供給
- 高性能品にTPS62080があります
TLV62080 に関する概要
TLV62080は、入力電圧範囲が2.5V~5.5Vの同期整流方式降圧型コンバータです。TLV62080は、幅広い出力電流範囲にわ たって高効率で降圧変換を行えるよう設計されています。中負荷から重負荷ではPWMモードで動作する一方、軽負荷電流時 には自動的にパワーセーブ・モードで動作することで、全負荷電流範囲にわたって高い効率を維持します。
システム電源レールの要件に対応するため、内部補償回路は、実効容量10µF~100µFの幅広い範囲から外部出力コンデン サを選択できます。また、DCS-Control™アーキテクチャにより、優れた負荷過渡特性と出力電圧レギュレーション精度を 実現しています。本製品は、サーマル・パッドを備えた2mm ×2mmのSONパッケージで供給されます。