パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TLV704 の特徴
- 入力電圧範囲:
- 2.5V~24V (新しいチップのみ最大 30V)
- 選択可能な出力電圧:
- 固定:1.8V~5V
- 出力電流:最大 150mA
- 超低 I Q:100mA の負荷電流で 3.4µA
- 0.47µF 以上の出力コンデンサで安定動作
- 過電流保護
- パッケージ:5 ピン SOT-23 (DBV)
- 動作時接合部温度:-40℃~+125℃
TLV704 に関する概要
TLV704 低ドロップアウト (LDO) リニア電圧レギュレータは低静止時電流のデバイスで、幅広い入力電圧範囲と低消費電力動作の利点を小型パッケージで提供します。このため、TLV704 はバッテリ駆動アプリケーションや、低消費電力マイコンの電力管理外付け機能用に設計されています。
TLV704 LDO は、100mA の負荷電流で標準 850mV の低ドロップアウトをサポートしています。静止時電流が低く (標準値 3.4µA)、出力負荷電流の全範囲 (0mA~150mA) にわたって安定しています。また、TLV704 には内部ソフトスタートが搭載されており、突入電流を低減できます。過電流制限保護機能が組み込まれているため、負荷の短絡やフォルトが発生してもレギュレータが保護されます。
TLV704 は 2.90mm x 1.60mm の SOT23-5 パッケージで供給され、コスト効率の優れた基板製造に役立ちます。