ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV707P

アクティブ

イネーブルとアクティブ出力放電機能搭載、200mA、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

製品詳細

Rating Catalog Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2 Iout (max) (A) 0.2 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 1 Fixed output options (V) 1, 1.1, 1.2, 1.5, 1.8, 1.85, 1.9, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.85, 2.9, 3, 3.3, 3.4, 3.6 Noise (µVrms) 45 PSRR at 100 KHz (dB) 40 Iq (typ) (mA) 0.025 Features Enable, Output discharge Thermal resistance θJA (°C/W) 208 Load capacitance (min) (µF) 0.1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 250 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2 Iout (max) (A) 0.2 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 1 Fixed output options (V) 1, 1.1, 1.2, 1.5, 1.8, 1.85, 1.9, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.85, 2.9, 3, 3.3, 3.4, 3.6 Noise (µVrms) 45 PSRR at 100 KHz (dB) 40 Iq (typ) (mA) 0.025 Features Enable, Output discharge Thermal resistance θJA (°C/W) 208 Load capacitance (min) (µF) 0.1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 250 Operating temperature range (°C) -40 to 125
X2SON (DQN) 4 1 mm² 1 x 1
  • 標準精度:0.5%
  • 200mA の出力をサポート
  • 低 I Q:25µA
  • 0.85V~5.0V の固定出力電圧の組み合わせが可能 (1)
  • 高 PSRR:
    • 100Hz 時に 70dB
    • 1MHz 時に 50dB
  • 実効容量 0.1µF で安定 (2)
  • サーマル・シャットダウン機能と過電流保護機能
  • パッケージ:1mm × 1mm DQN (X2SON) (1) (2)

(1)利用可能なすべての電圧オプションについては、データシートの末尾にあるパッケージ・オプションの付録を参照してください。

(2)詳細については、「メカニカル、パッケージ、および注文情報」セクションを参照してください。

  • 標準精度:0.5%
  • 200mA の出力をサポート
  • 低 I Q:25µA
  • 0.85V~5.0V の固定出力電圧の組み合わせが可能 (1)
  • 高 PSRR:
    • 100Hz 時に 70dB
    • 1MHz 時に 50dB
  • 実効容量 0.1µF で安定 (2)
  • サーマル・シャットダウン機能と過電流保護機能
  • パッケージ:1mm × 1mm DQN (X2SON) (1) (2)

(1)利用可能なすべての電圧オプションについては、データシートの末尾にあるパッケージ・オプションの付録を参照してください。

(2)詳細については、「メカニカル、パッケージ、および注文情報」セクションを参照してください。

TLV707 シリーズ (TLV707 および TLV707P) の低ドロップアウト・リニア・レギュレータ (LDO) は、静止電流が低く、ラインおよび負荷過渡特性が優れた、低消費電力が重要なアプリケーション向けのデバイスです。これらのデバイスの一般的な精度は 0.5% です。すべてのバージョンには安全性のため、サーマル・シャットダウンおよび過電流保護機能が搭載されています。

さらに、これらのデバイスはわずか 0.1µF の実効出力容量で安定します。この特長により、バイアス電圧が高く温度ディレーティングが大きい、コスト効率の高いコンデンサを使用できます。これらのデバイスは、出力負荷なしでも指定の精度へのレギュレーションを行います。

また、TLV707P にはアクティブ・プルダウン回路もあり、出力を迅速に放電します。

TLV707 シリーズの LDO は 1mm × 1mm の DQN (X2SON) パッケージで供給されるため、携帯型アプリケーションに好適です。

TLV707 シリーズ (TLV707 および TLV707P) の低ドロップアウト・リニア・レギュレータ (LDO) は、静止電流が低く、ラインおよび負荷過渡特性が優れた、低消費電力が重要なアプリケーション向けのデバイスです。これらのデバイスの一般的な精度は 0.5% です。すべてのバージョンには安全性のため、サーマル・シャットダウンおよび過電流保護機能が搭載されています。

さらに、これらのデバイスはわずか 0.1µF の実効出力容量で安定します。この特長により、バイアス電圧が高く温度ディレーティングが大きい、コスト効率の高いコンデンサを使用できます。これらのデバイスは、出力負荷なしでも指定の精度へのレギュレーションを行います。

また、TLV707P にはアクティブ・プルダウン回路もあり、出力を迅速に放電します。

TLV707 シリーズの LDO は 1mm × 1mm の DQN (X2SON) パッケージで供給されるため、携帯型アプリケーションに好適です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TLV707 アクティブ イネーブル搭載、200mA、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ Same device without active output discharge
TLV742P アクティブ 200mA、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ Next-generation pin-to-pin device for cost-sensitive applications
TLV773 アクティブ イネーブル搭載、300mA、高 PSRR (電源除去比)、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ General purpose LDO with higher PSRR

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV707、TLV707P 200mA、低 IQ、低ノイズ、低ドロップアウトの携帯型デバイス用レギュレータ データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2023年 7月 7日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

MULTIPKGLDOEVM-823 — DBV、DRB、DRV、DQN の各パッケージ向け、汎用 LDO リニア電圧レギュレータの評価基板

MULTIPKGLDOEVM-823 評価基板 (EVM) は、回路アプリケーションで使用できるかどうかを検証する目的で、リニア レギュレータのいくつかの一般的なパッケージを使用して、動作と性能を評価するのに役立ちます。この特定の評価基板 (EVM) 構成は、DRB、DRV、DQN、DBV の各フットプリントに対応しており、検討対象である低ドロップアウト (LDO) レギュレータの半田付けと評価を実行できます。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TLV70710 PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM238A.ZIP (21 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV70711P PSpice Transient Model

SBVM433.ZIP (43 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV70711P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM478.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV70712 PSpice Transient Model

SBVM146.ZIP (32 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV707125 PSpice Transient Model

SBVM151.ZIP (13 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV707135P PSpice Transient Model

SBVM803.ZIP (50 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV707135P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM802.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV70715 PSpice Transient Model

SBVM126.ZIP (32 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV70718 PSpice Transient Model (Rev. B)

SBVM013B.ZIP (33 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV70718 TINA-TI Transient Reference Design

SBVM206.TSC (27 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TLV70718 TINA-TI Transient Spice Model

SBVM207.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TLV707185 PSpice Transient Model

SBVM179.ZIP (19 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV70719 PSpice Transient Model

SBVM185.ZIP (21 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV70725 PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM232A.ZIP (21 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV70726 PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM239A.ZIP (21 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV70727P PSpice Transient Model

SBVM625.ZIP (50 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV70727P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM624.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV70728 PSpice Transient Model (Rev. B)

SBVM012B.ZIP (33 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV70728 TINA-TI Transient Reference Design

SBVM197.TSC (69 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TLV70728 TINA-TI Transient Spice Model

SBVM196.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TLV707285 PSpice Transient Model (Rev. B)

SBVM014B.ZIP (33 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV70729 PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM240A.ZIP (21 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV70730 PSpice Transient Model (Rev. B)

SBVM015B.ZIP (21 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV70730 TINA-TI Transient Reference Design

SBVM209.TSC (27 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TLV70730 TINA-TI Transient Spice Model

SBVM208.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TLV70733 PSpice Transient Model (Rev. B)

SBVM016B.ZIP (21 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV70733 TINA-TI Transient Reference Design

SBVM199.TSC (27 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TLV70733 TINA-TI Transient Spice Model

SBVM198.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TLV70734 PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM233A.ZIP (21 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV70736 PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM223A.ZIP (21 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
X2SON (DQN) 4 Ultra Librarian