データシート
TLV743P
- 入力電圧範囲: 1.4V~5.5V
- 1µFのセラミック出力コンデンサで安定動作
- フォールドバック過電流保護
- パッケージ
- SOT-23 (5)
- X2SON (4)
- 非常に低いドロップアウト: 300mAで125mV (3.3VOUT)
- 精度: 標準値1%、最大値1.4%
- 低いIQ: 34µA
- 固定出力電圧で利用可能: 1V~3.3V
- 高いPSRR: 1kHzにおいて50dB
- アクティブ出力放電
TLV743P低ドロップアウト・リニア・レギュレータ(LDO)は、非常に小型で静止電流の低いLDOであり、優れたラインおよび負荷過渡特性で300mAを供給できます。このデバイスの標準精度は1%です。
TLV743Pは、1µFの小さな出力コンデンサで安定するよう設計されています。TLV743Pデバイスは、電源投入時とイネーブル時に、フォールドバック電流制御を行います。この機能は、バッテリで動作するデバイスにおいては特に重要です。
TLV743Pにはアクティブ・プルダウン回路があり、デバイスがディセーブルになったときに出力負荷を迅速に放電できます。
TLV743Pは、標準のDBV (SOT-23)およびDQN (X2SON)パッケージで供給されます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TLV743P 300mA、低ドロップアウト・レギュレータ データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2019年 8月 27日 |
EVM ユーザー ガイド (英語) | TLV73312PDQN-643 Evaluation Module | 2014年 10月 2日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
MULTIPKGLDOEVM-823 — DBV、DRB、DRV、DQN の各パッケージ向け、汎用 LDO リニア電圧レギュレータの評価基板
MULTIPKGLDOEVM-823 評価基板 (EVM) は、回路アプリケーションで採用する可能性のある使用方法に関して、リニア・レギュレータが一般的に採用している各種パッケージの動作と性能を評価するのに役立ちます。この特定の評価基板 (EVM) 構成は、DRB、DRV、DQN、DBV の各フットプリントに対応しており、検討している低ドロップアウト (LDO) レギュレータの半田付けと評価を実行できます。
ユーザー ガイド: PDF
リファレンス・デザイン
TIDA-01560 — ゼロ・スタンバイ消費電力が 4mW の 15W デュアル絶縁型出力バイアス電源のリファレンス・デザイン
このリファレンス・デザインは、2 つの絶縁型出力(12V/1.125A と 3.3V/0.3A)を採用した、220V AC 入力使用時に合計スタンバイ消費電力が 4mW の 15W バイアス電源です。コントローラは 1 次側レギュレーション(PSR)を使用し、UCC24650 2 次側電圧ドループ・モニタからのウェークアップ信号を検出して、大きな負荷ステップに対する過渡応答を向上しています。このリファレンス・デザインは、UCC28730 が内部の 700V (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-050028 — TIDA-050028
TIDA-050028 リファレンス・デザインは、SSD モジュールのフロント・エンド保護機能を実現し、3.3V、1.8V、および 1.5V という標準的な各レールに対応するフル機能の電源ツリーを提示します。このデザインはサイズが最適化されており、適切な IC 保護デバイス、負荷スイッチ、DC/DC コンバータを選択するために役立ちます。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
X2SON (DQN) | 4 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。