パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TLV743P の特徴
- 入力電圧範囲: 1.4V~5.5V
- 1µFのセラミック出力コンデンサで安定動作
- フォールドバック過電流保護
- パッケージ
- SOT-23 (5)
- X2SON (4)
- 非常に低いドロップアウト: 300mAで125mV (3.3VOUT)
- 精度: 標準値1%、最大値1.4%
- 低いIQ: 34µA
- 固定出力電圧で利用可能: 1V~3.3V
- 高いPSRR: 1kHzにおいて50dB
- アクティブ出力放電
TLV743P に関する概要
TLV743P低ドロップアウト・リニア・レギュレータ(LDO)は、非常に小型で静止電流の低いLDOであり、優れたラインおよび負荷過渡特性で300mAを供給できます。このデバイスの標準精度は1%です。
TLV743Pは、1µFの小さな出力コンデンサで安定するよう設計されています。TLV743Pデバイスは、電源投入時とイネーブル時に、フォールドバック電流制御を行います。この機能は、バッテリで動作するデバイスにおいては特に重要です。
TLV743Pにはアクティブ・プルダウン回路があり、デバイスがディセーブルになったときに出力負荷を迅速に放電できます。
TLV743Pは、標準のDBV (SOT-23)およびDQN (X2SON)パッケージで供給されます。