TLV758P
- 入力電圧範囲:1.5V~6.0V
- 可変出力電圧:
- 0.55V~5.5V
- 低ドロップアウト:
- 500mA で 130mV (最大値) (3.3V OUT)
- 高い出力精度:0.7% (標準値) および 1% (全温度範囲で最大値)
- I Q:25µA (標準値)
- V OUT が単調増加するソフトスタートを内蔵
- パッケージ:
- 2mm × 2mm WSON-6 (DRV)
- SOT23-5 (DBV)
- アクティブ出力放電
TLV758P は可変 500mA 低ドロップアウト (LDO) レギュレータです。このデバイスは、小型の 6 ピン、2mm × 2mmの WSON パッケージおよび 5 ピンの SOT23 パッケージで供給され、静止電流が非常に小さく、ラインおよび負荷の過渡性能が高速化しています。 TLV758P はドロップアウトが 500mA で 130mV と非常に低く、システムの電力効率向上に役立ちます。
TLV758P は 1.5V~6.0V の入力電圧範囲および 0.55V~5.5V の外部可変出力範囲に対応することで、幅広いアプリケーション向けに最適化されています。出力電圧が低いため、この LDO はコア電圧が低い現代のマイクロコントローラに電源を供給できます。
TLV758P は小型のセラミック出力コンデンサで安定している、ソリューション全体のサイズを小型化できます。高精度のバンドギャップおよびエラー・アンプにより、25℃で 0.7% (最大値) および全温度範囲 (85℃) で 1% (最大値) の高精度を実現しています。このデバイスにはサーマル・シャットダウン、電流制限、低電圧誤動作防止 (UVLO) 機能が内蔵されています。 TLV758P には内部フォールドバック電流制限があり、短絡発生時の熱発散を低減するのに役立ちます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TLV758P小型パッケージの 500mA、高精度、可変 LDO データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2023年 10月 31日 |
アプリケーション・ノート | Current Limit during Dropout Operation for TLV758P | PDF | HTML | 2023年 2月 9日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
MULTIPKGLDOEVM-823 — DBV、DRB、DRV、DQN の各パッケージ向け、汎用 LDO リニア電圧レギュレータの評価基板
MULTIPKGLDOEVM-823 評価基板 (EVM) は、回路アプリケーションで採用する可能性のある使用方法に関して、リニア・レギュレータが一般的に採用している各種パッケージの動作と性能を評価するのに役立ちます。この特定の評価基板 (EVM) 構成は、DRB、DRV、DQN、DBV の各フットプリントに対応しており、検討している低ドロップアウト (LDO) レギュレータの半田付けと評価を実行できます。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。