ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

500mA 高 PSRR、低 IQ、イネーブル機能付き低ドロップアウト レギュレータ

製品詳細

Rating Catalog Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.4 Iout (max) (A) 0.5 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 0.6 Fixed output options (V) 3.3 Noise (µVrms) 90 PSRR at 100 KHz (dB) 56 Iq (typ) (mA) 0.08 Features Enable, Output discharge Thermal resistance θJA (°C/W) 242 Load capacitance (min) (µF) 0.47 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 350 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.4 Iout (max) (A) 0.5 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 0.6 Fixed output options (V) 3.3 Noise (µVrms) 90 PSRR at 100 KHz (dB) 56 Iq (typ) (mA) 0.08 Features Enable, Output discharge Thermal resistance θJA (°C/W) 242 Load capacitance (min) (µF) 0.47 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 350 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 高 PSRR:60dB (1kHz)
  • VIN 範囲:1.4V ~ 5.5V
  • 固定出力電圧範囲:0.6V ~ 3.3V
  • 出力電圧精度:2%
  • Low ドロップアウト電圧:
    • 500mA で 400mV (最大値) (3.3VOUT)
  • フォールドバック電流制限
  • アクティブな出力プルダウン抵抗
  • パッケージ:
    • 5 ピン SOT-23 (DBV)
  • 高 PSRR:60dB (1kHz)
  • VIN 範囲:1.4V ~ 5.5V
  • 固定出力電圧範囲:0.6V ~ 3.3V
  • 出力電圧精度:2%
  • Low ドロップアウト電圧:
    • 500mA で 400mV (最大値) (3.3VOUT)
  • フォールドバック電流制限
  • アクティブな出力プルダウン抵抗
  • パッケージ:
    • 5 ピン SOT-23 (DBV)

TLV785 は、500mA の出力電流を供給できる小型の低ドロップアウト (LDO) リニア電圧レギュレータです。この LDO は、高 PSRR の電圧源を提供すると同時に、さまざまな回路の要件に適合する負荷およびライン過渡性能を実現するように設計されています。TLV785 の入力電圧範囲は 1.4V~5.5V で、出力電圧範囲は 0.6V~3.3V です。この柔軟性により、このデバイスはさまざまなアプリケーションで有用です。

TLV785 は、過度な突入電流を回避するための内部ソフトスタートを備えているため、スタートアップ時の入力電圧降下を最小限に抑えることができます。LDO がディセーブルされると、アクティブ プルダウン回路により出力が迅速に放電され、既知のスタートアップ状態が得られます。EN 入力により、外部の論理信号を使用してレギュレーション出力をイネーブルまたはディセーブルできます。LDO は小さなセラミック コンデンサで安定して動作するため、パッケージ サイズ全体を小型化できます。動作時の接合部温度範囲は、−40℃~+125℃です。この LDO は、標準の SOT-23 (DBV) パッケージで供給されます。

TLV785 は、500mA の出力電流を供給できる小型の低ドロップアウト (LDO) リニア電圧レギュレータです。この LDO は、高 PSRR の電圧源を提供すると同時に、さまざまな回路の要件に適合する負荷およびライン過渡性能を実現するように設計されています。TLV785 の入力電圧範囲は 1.4V~5.5V で、出力電圧範囲は 0.6V~3.3V です。この柔軟性により、このデバイスはさまざまなアプリケーションで有用です。

TLV785 は、過度な突入電流を回避するための内部ソフトスタートを備えているため、スタートアップ時の入力電圧降下を最小限に抑えることができます。LDO がディセーブルされると、アクティブ プルダウン回路により出力が迅速に放電され、既知のスタートアップ状態が得られます。EN 入力により、外部の論理信号を使用してレギュレーション出力をイネーブルまたはディセーブルできます。LDO は小さなセラミック コンデンサで安定して動作するため、パッケージ サイズ全体を小型化できます。動作時の接合部温度範囲は、−40℃~+125℃です。この LDO は、標準の SOT-23 (DBV) パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV785 最低コスト、500mA、高 PSRR、固定、SOT23-5、低ドロップアウト レギュレータ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 11月 13日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian