TLVH431B-EP
- Low-voltage operation: down to 1.24 V
- Reference voltage tolerances 0.5% at 25°C
- Adjustable output voltage, VO = VREF to 18 V
- Wide operating cathode current range:
200 µA to 70 mA - 0.25-Ω typical output impedance
- Supports defense and aerospace applications:
- Controlled baseline
- Available in extended (–55°C to 125°C) temperature range
- Extended product life cycle
- Extended product-change notification
- Product traceability
The TLVH431B-EP device is a low-voltage, 3-terminal, adjustable voltage reference with specified thermal stability over applicable industrial and commercial temperature ranges. Output voltage can be set to any value between VREF (1.24 V) and 18 V with two external resistors (see Figure 24). This device operates from a lower voltage (1.24 V) than the widely used TL431 and TL1431 shunt-regulator references.
When used with an optocoupler, the TLVH431B-EP device is ideal for voltage references in isolated feedback circuits designed for 3-V to 3.3-V switching-mode power supplies. It has a typical output impedance of 0.25 Ω. Active output circuitry provides a very sharp turn-on characteristic, making the TLVH431B-EP device an excellent replacement for low-voltage Zener diodes in many applications, including on-board regulation and adjustable power supplies.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点