ホーム パワー・マネージメント DC/DC パワー モジュール パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TLVM14404

アクティブ

36V 入力、デュアル、2A 出力、パワー モジュール

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Module Iout (max) (A) 4 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 36 Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 9 Switching frequency (min) (kHz) 300 Switching frequency (max) (kHz) 2200 EMI features Integrated capacitors, Low parasitic Hotrod packaging Features Dual output, Module, Ultra-low noise Control mode Peak-Current
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Module Iout (max) (A) 4 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 36 Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 9 Switching frequency (min) (kHz) 300 Switching frequency (max) (kHz) 2200 EMI features Integrated capacitors, Low parasitic Hotrod packaging Features Dual output, Module, Ultra-low noise Control mode Peak-Current
QFN-FCMOD (RCH) 28 45.5 mm² 6.5 x 7
  • 多用途のデュアル出力電圧または単一出力同期整流降圧モジュール
    • MOSFET、インダクタ、コントローラを内蔵
    • 広い入力電圧範囲:3V~36V
    • 出力電圧を 0.8V~9V の範囲で調整可能
    • 6.5mm × 7.0mm × 2mm のオーバーモールド パッケージ
    • 接合部温度範囲:-40℃~125℃
  • 全負荷範囲にわたって極めて高い効率を実現
    • 93.5% のピーク効率
    • 外部バイアス オプションによる効率向上
    • 露出パッドによる熱インピーダンスの低減EVM θJA = 20°C/W。
    • シャットダウン時静止電流:0.6µA (標準値)
  • 非常に小さい伝導および放射 EMI
    • デュアル入力パスと内蔵コンデンサを備えた低ノイズ パッケージにより、スイッチのリンギングが減少
    • CISPR 11 および 32 Class B の放射規格に準拠
  • 堅牢な設計用の本質的な保護機能
    • 高精度のイネーブル入力とオープン ドレインの PGOOD インジケータによるシーケンシング、制御、VIN UVLO
    • 過電流およびサーマル シャットダウン保護機能
  • WEBENCH Power Designer により、TLVM1440x を使用するカスタム設計を作成
  • 多用途のデュアル出力電圧または単一出力同期整流降圧モジュール
    • MOSFET、インダクタ、コントローラを内蔵
    • 広い入力電圧範囲:3V~36V
    • 出力電圧を 0.8V~9V の範囲で調整可能
    • 6.5mm × 7.0mm × 2mm のオーバーモールド パッケージ
    • 接合部温度範囲:-40℃~125℃
  • 全負荷範囲にわたって極めて高い効率を実現
    • 93.5% のピーク効率
    • 外部バイアス オプションによる効率向上
    • 露出パッドによる熱インピーダンスの低減EVM θJA = 20°C/W。
    • シャットダウン時静止電流:0.6µA (標準値)
  • 非常に小さい伝導および放射 EMI
    • デュアル入力パスと内蔵コンデンサを備えた低ノイズ パッケージにより、スイッチのリンギングが減少
    • CISPR 11 および 32 Class B の放射規格に準拠
  • 堅牢な設計用の本質的な保護機能
    • 高精度のイネーブル入力とオープン ドレインの PGOOD インジケータによるシーケンシング、制御、VIN UVLO
    • 過電流およびサーマル シャットダウン保護機能
  • WEBENCH Power Designer により、TLVM1440x を使用するカスタム設計を作成

TLVM1440x は、パワー MOSFET、シールド付きインダクタ、受動部品を拡張 HotRod™ QFN パッケージに実装した、高集積 36V 入力対応 DC/DC 設計です。このデバイスは、デュアル出力または大電流の単一出力をサポートし、インターリーブされたスタック可能な電流モード制御アーキテクチャを使用しているので、ループ補償が簡単であり、過渡応答が高速で、優れた負荷およびライン レギュレーションが可能です。このモジュールは、VIN および VOUT ピンをパッケージの角に配置し、入力および出力コンデンサの配置を最適化しています。モジュールの下面には大きなサーマル パッドがあるため、単純なレイアウトが可能で、製造時の扱いも容易です。

出力電圧範囲が 1V~9V の TLVM1440x は、小さな PCB フットプリントで低 EMI の設計を迅速かつ容易に実装できるよう設計されています。このトータル設計を使用すると、外付け部品はわずか 6 個で済み、設計プロセスでの磁気部品の選択も不要です。

TLVM1440x モジュールはスペースに制約のあるアプリケーション向けに小型でシンプルな設計となっていますが、可変入力電圧 UVLO 用のヒステリシス付き高精度イネーブルなど、堅牢な性能を実現するための多くの機能を備えているほか、VCC、ブートストラップ、入力コンデンサを内蔵し、信頼性および密度を高めています。このモジュールは、重負荷時には固定スイッチング周波数 (FPWM) を使用しますが、 軽負荷時には効率向上のため可変周波数 (PFM) に自動的に遷移します。シーケンシング、フォルト保護、出力電圧監視用の PGOOD インジケータも内蔵しています。

TLVM1440x は、パワー MOSFET、シールド付きインダクタ、受動部品を拡張 HotRod™ QFN パッケージに実装した、高集積 36V 入力対応 DC/DC 設計です。このデバイスは、デュアル出力または大電流の単一出力をサポートし、インターリーブされたスタック可能な電流モード制御アーキテクチャを使用しているので、ループ補償が簡単であり、過渡応答が高速で、優れた負荷およびライン レギュレーションが可能です。このモジュールは、VIN および VOUT ピンをパッケージの角に配置し、入力および出力コンデンサの配置を最適化しています。モジュールの下面には大きなサーマル パッドがあるため、単純なレイアウトが可能で、製造時の扱いも容易です。

出力電圧範囲が 1V~9V の TLVM1440x は、小さな PCB フットプリントで低 EMI の設計を迅速かつ容易に実装できるよう設計されています。このトータル設計を使用すると、外付け部品はわずか 6 個で済み、設計プロセスでの磁気部品の選択も不要です。

TLVM1440x モジュールはスペースに制約のあるアプリケーション向けに小型でシンプルな設計となっていますが、可変入力電圧 UVLO 用のヒステリシス付き高精度イネーブルなど、堅牢な性能を実現するための多くの機能を備えているほか、VCC、ブートストラップ、入力コンデンサを内蔵し、信頼性および密度を高めています。このモジュールは、重負荷時には固定スイッチング周波数 (FPWM) を使用しますが、 軽負荷時には効率向上のため可変周波数 (PFM) に自動的に遷移します。シーケンシング、フォルト保護、出力電圧監視用の PGOOD インジケータも内蔵しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLVM1440x 高密度、36V、0.8V~9V 出力、デュアル 2/3A またはシングル 4/6A 出力のパワー モジュール データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 1月 11日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
QFN-FCMOD (RCH) 28 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ