3-pin (DBZ) package image

TMAG5231C1DQDBZR アクティブ

低消費電力、低電圧 (1.65V ~ 5.5V) のホール・エフェクト・スイッチ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBZ) | 3
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TMAG5231 の特徴

  • 低い消費電力:
    • 10Hz バージョン:1.3µA (3V の場合)
    • 20Hz バージョン:2µA (3V の場合)
    • 216Hz バージョン:16µA (3V の場合)
  • 1.65V~5.5V の VCC 範囲で動作
  • 磁気スレッショルド・オプション (BOP の標準値):
    • 1.8mT (0.6mT のヒステリシス付き)
    • 2.85mT (1.35mT のヒステリシス付き)
    • 3mT (0.8mT のヒステリシス付き)
    • 40mT (6.5mT のヒステリシス付き)
  • オムニポーラ応答
  • プッシュプル出力
  • 業界標準のパッケージとピン配置
    • SOT-23 パッケージ
    • X2SON パッケージ
  • 動作温度範囲:–40℃~+125℃

TMAG5231 に関する概要

TMAG5231 は第 2 世代の低消費電力ホール・エフェクト・スイッチ・センサで、特に小型でバッテリ駆動の民生用および産業用アプリケーション向けにシステムの総コストを最適化するように設計されています。

印加されている磁束密度が動作ポイント (BOP) のスレッショルドを超えると、低電圧を出力します。出力は磁束密度がリリース・ポイント (BRP) より低下するまで低電圧のまま維持され、その後は高電圧が出力されます。オムニポーラの磁気応答により、出力は磁界の N 極と S 極の両方に敏感に反応します。

TMAG5231 は、超低消費電流で動作可能です。2µA の消費電流を実現するために、デバイス内部で 20Hz の速度で電源サイクルを実行します。

TMAG5231 は、業界標準のパッケージとピン配置 (X2SON および SOT-23) で供給されます。

1.65V~5.5V の VCC 範囲および -40℃~125℃の拡張温度範囲で動作します。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら