6-pin (DBV) package image

TMAG5328A1DQDBVR アクティブ

抵抗で調整可能、低消費電力、ホール効果スイッチ

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: TMAG5328A1DQDBVR.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 Sn
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 6
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TMAG5328 の特徴

  • 電源電圧範囲:1.65V ~ 5.5V
  • 動作温度:-40℃ ~ 125℃
  • ADJ ピンを介した可変 BOP スレッショルド:
    • 2mT~15mT の範囲 (A1D、A1Z バージョン)
    • 8mT~60mT の範囲 (D1Eバージョン)
  • オムニポーラホールスイッチ
  • プッシュプル (CMOS) 出力
  • 低消費電力:
    • 20Hz のデューティ サイクル (A1D バージョン):1.4µA
    • 40Hz のデューティ サイクル (D1E バージョン):2.6µA
    • 連続時間 (A1Z バージョン):1.8mA
  • 業界標準の SOT-23 パッケージとピン配置

TMAG5328 に関する概要

TMAG5328 デバイスは、高精度、低消費電力、抵抗で調整可能、低電圧で動作するホールエフェクト スイッチ センサです。

外付け抵抗 により、デバイス動作の BOP 値を設定します。簡単な式によって、設計に対する適切な BOP 値を設定するために必要な抵抗値を容易に計算できます。ヒステリシスの値は固定であるため、 BRP の値は BOP-ヒステリシスとして定義されます。

TMAG5328 は調整可能なスレッショルド機能を搭載しており、ユーザーはプロトタイプの設計を迅速に実施し、予期しない変更が発生した場合に直前で変更を加えることができるので、さまざまなプラットフォームでの再利用が可能です。

印加されている磁束密度が BOP スレッショルドを超えると、デバイスは LOW 電圧を出力します。出力は、磁束密度が BRP を下回るまで Low のまま維持され、その後、デバイスのオプションにより、出力が High 電圧を駆動します。内部発振器を内蔵することで、このデバイスは磁界をサンプリングし、指定された速度で出力を更新します。TMAG5328 は、オムニポーラ磁気応答を採用しています。

このデバイスは、1.65V~5.5V の VCC 範囲で動作し、標準の SOT-23-6 パッケージで供給されます。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら