TMDS1204
- AC 結合または DC 結合の入力および出力、最大 12Gbps の HDMI 2.1 データ レートをサポート
- HDMI 1.4b および HDMI 2.0b と下位互換
- HDMI 2.1 固定レート リンク (FRL):3、6、8、10、12Gbps
- HDMI 2.1 の 3 レーンおよび 4 レーンの FRL をサポート
- HDMI シンク アプリケーション用に最適化
- 6GHz で最大 12dB の適応型および固定イコライザ
- I2C またはピン ストラップによりプログラム可能
- 1.8V および 3.3V の LVCMOS レベルをサポートする HPD レベル シフタを内蔵
- メイン レーンのフル レーン スワップ
- 個別のクロック パスとデータ パスを必要とするアプリケーション向けの内蔵ファンアウト バッファ
- 信号検出出力インジケータ
- リンク設定のためのデジタル ディスプレイ制御 (DDC) スヌーピング機能
- 低消費電力:
- 12G FRL 4 レーン リミッティング動作:575mW
- 12 G FRL 4 レーン リニア動作:220mW
- パワーダウン時:0.6mW
- 民生用と産業用の温度仕様で提供
- 3.3V の単一電源電圧
- 40 ピン、0.4mm ピッチ、4mm × 6mm の WQFN パッケージ
TMDS1204 は、最大 12Gbps のデータ レートをサポートする HDMI 2.1 リドライバです。HDMI 1.4b および HDMI 2.0b と下位互換性があります。高速な差動入力および出力は AC 結合と DC 結合のどちらにも対応できるため、DP++ から HDMI へのレベル シフタとしても HDMI リドライバとしても TMDS1204 を使うことができます。TMDS1204 は、3 レーンと 4 レーンの HDMI 2.1 FRL を 3、6、8、10、12Gbps でサポートできます。
TMDS1204 は、ソースとシンクの両方のアプリケーションをサポートするハイブリッド リドライバです。ハイブリッド リドライバは、リニア リドライバ機能とリミッティング リドライバ機能のどちらでも動作できます。リミッティング リドライバとして構成した場合、TMDS1204 の差動出力電圧レベルは、グラフィックス処理ユニット (GPU) の出力レベルと無関係になるため、HDMI に準拠したレベルをレセプタクルで確保できます。リミッティング リドライバ モードは、HDMI ソース アプリケーションに推奨されます。リニア リドライバとして構成した場合、TMDS1204 の差動出力レベルは GPU 出力レベルの線形関数になるため、リンク トレーニングに対して TMDS1204 を透過的にして、チャネル ショートナとして動作させることができます。リニア リドライバ モードは HDMI シンク アプリケーションに推奨されます。
TMDS1204 は HPD レベル シフタを内蔵しています。HPD レベル シフタは、5V の HPD 信号を 1.8V または 3.3V にシフトします。レベル シフタ出力は、プッシュ、プル、またはオープン ドレイン用に構成することもできます。レベル シフタを内蔵しているため、ディスクリート ソリューションが不要であり、システム コストを節約できます。
TMDS1204 は、VCC として 3.3V の単一電源レールをサポートしており、民生用温度仕様 (TMDS1204) と産業用温度仕様 (TMDS1204I) で提供しています。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TMDS1204 12Gbps、TMDS および FRL HDMI に DC または AC 結合されたハイブリッド リドライバ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 4月 9日 |
アプリケーション・ノート | TMDS_CLOCK/FRL_Data Detection Design in HDMI® Sink Applications TMDS1204 | PDF | HTML | 2024年 5月 10日 | |||
アプリケーション・ノート | TMDS1204 Implementation Guide | PDF | HTML | 2023年 8月 7日 | |||
アプリケーション・ノート | How to Use Adaptive Equalization for TDP1204 and TMDS1204 | PDF | HTML | 2022年 10月 21日 | |||
アプリケーション・ノート | TDP1204, TMDS1204 Migration From HDMI2.0 to HDMI2.1 | PDF | HTML | 2022年 10月 14日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TMDS1204 EVM User's Guide | PDF | HTML | 2022年 7月 29日 | |||
証明書 | TMDS1204EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 7月 19日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TMDS1204EVM — TMDS1204 12Gbps HDMI 2.1 シンク・リドライバの評価基板
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RNQ) | 40 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。