TMDSEMU200-U - XDS200 USB デバッグ・プローブ (angled board image)

TMDSEMU200-U

XDS200 USB デバッグ プローブ

価格

数量 価格
+

TMDSEMU200-U の特徴

XDS200 は、TI の各種プロセッサを対象とする各種 JTAG デバッグ プローブ (エミュレータ) で構成されたミッドレンジ ファミリです。高い性能と一般的な機能を搭載した低コスト XDS110 と高性能 XDS560v2 の中間に位置する XDS200 は、TI のマイコン、プロセッサ、ワイヤレス デバイスのデバッグのためのバランス重視のソリューションを提供します。

XDS200 は、販売開始から長い年月が経過している「XDS510」JTAG デバッガ ファミリに比べ、データ スループットが高いほか、cJTAG (IEEE1149.7) と Arm シリアル ワイヤ デバッグ モードのサポート機能も追加しており、コスト低減を可能にします。

TI では開発ボードのスペース低減を推進しており、すべての XDS200 派生製品は、ターゲット接続用のプライマリ JTAG コネクティビティとして標準的な TI 20 ピン コネクタを実装しています。これらの点に加えて、すべての派生製品も、TI と Arm の標準的な JTAG ヘッダーに接続するためにモジュラー形式のターゲット構成アダプタを採用しています (付属するアダプタは、モデルによって異なります)。

XDS200 は、従来型の IEEE1149.1 (JTAG)、IEEE1149.7 (cJTAG)、Arm のシリアル ワイヤ デバッグ (SWD) とシリアル ワイヤ出力 (SWO) をサポートしており、+1.5V ~ 4.1V のインターフェイス レベルで動作します。

IEEE1149.7 つまり Compact JTAG(cJTAG)は、従来型の JTAG を大幅に改良しており、2 本のピンだけで従来型のすべての機能をサポートします。また、TI のワイヤレス コネクティビティ マイコンでも利用可能です。

シリアル ワイヤ デバッグ (SWD) とは、2 本のピンを使用して (JTAG は 4 本のピンを使用)、JTAG より高速なクロック レートでデータを転送するデバッグ モードです。シリアル ワイヤ出力 (SWO) を使用する場合は、もう 1 本のピンを追加して、Cortex M コアを搭載した一部のマイコンで簡潔なトレース動作を実行することができます。

すべての XDS200 モデルは、ホストへの USB 2.0 高速 (480Mbps) 接続をサポートしています。  サード パーティーが提供する一部のモデルは、ターゲット ボード上でイーサネット 10/100Mbps と消費電力の監視機能もサポートしています。

XDS200 ファミリには、TI の Code Composer Studio IDE との包括的な互換性があります。この組み合わせを使用すると、TI のマイコン、プロセッサ、ワイヤレス コネクティビティ マイコンに対応する統合型のデバッグ環境、コンパイラ、包括的なハードウェア デバッグ機能で構成される総合的なハードウェア開発環境を実現できます。

その他の XDS 製品:

TMDSEMU200-U に関する概要

XDS200 は、TI の組込みデバイスのデバッグに使用するデバッグ プローブ (エミュレータ) です。大半のデバイスでは、より新しく低コストな XDS110 (www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U) の使用が推奨されます。XDS200 は、単一のポッドで IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD などの幅広い規格をサポートします。すべての XDS デバッグ プローブは、ETB (Embedded Trace Buffer、組込みトレース バッファ) 搭載のすべての Arm® と DSP プロセッサに対し、コア トレースとシステム トレースをサポートしています。

XDS200 は、TI 20 ピン コネクタ (TI 14 ピン、Arm Cortex® 10 ピン、Arm 20 ピンを接続するための複数のアダプタ付属) とホスト側の USB 2.0 ハイスピード (480Mbps) を経由して、ターゲット ボードをホスト PC に接続します。  

TMDSEMU200-U は現在、 Blackhawk-DSP が製造しています。以前、この製品は Spectrum Digital が製造していました。これら 2 つの製品は同等です。

XDS200 は、以下の内容品を同梱したパッケージで出荷されます。

  • XDS200 デバッグ ポッド。
  • TI 20 ピンから TI 14 ピンへのコンバータ アダプタ。
  • TI 20 ピンから Arm 20 ピンへのコンバータ アダプタ。
  • TI 20 ピンから Arm Cortex 10 ピンへのコンバータ アダプタ。
  • USB2.0 ケーブル。
  • クイック スタート ガイド。

サポートされていないデバイス:

  • 新規デバイスは、通常 XDS200 ではサポートされません。
  • CC23xx、CC27xx、CC35xx ワイヤレス マイコン。
  • MSP430™ マイコン
  • AWR12xx ミリ波センサ。
  • C54x。
  • C62x、C670x、C671x、C672x、C640x、C641x。
  • F24x/C24x。
  • AMIC1xx。

必要な事項:

  • Code Composer Studio™ v6 (またはそれ以降) のインストール。
  • Code Composer Studio IDE の最小要件を満たすホスト PC。
  • 互換性のある JTAG ヘッダのいずれかを実装したターゲット ボード。

場合によっては必要となるもの:

  • 異なる JTAG ヘッダを備えるターゲット ボードに接続するためのアダプタ。

配送情報:

  • Blackhawk DSP:
    • 製品ボックスのサイズ:152mm x 152mm x 32mm (6.0 インチ × 6.0 インチ × 1.25 インチ)。
    • 梱包済み製品重量:120g (4.0oz)。
  • Spectrum Digital:
    • 製品ボックスのサイズ:130mm x 130mm x 50mm (5.0 インチ × 5.0 インチ × 2.0 インチ)。
    • 梱包済み製品重量:120g (4.0oz)。

価格

数量 価格
+