TMP100-Q1

アクティブ

アラート機能搭載、I2C / SMBus インターフェイス付き温度センサ

製品詳細

Local sensor accuracy (max) 2 Type Local Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (min) (V) 2.7 Interface type I2C, SMBus Supply voltage (max) (V) 5.5 Features One-shot conversion Supply current (max) (µA) 75 Temp resolution (max) (bps) 12 Remote channels (#) 0 Addresses 8 Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable
Local sensor accuracy (max) 2 Type Local Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (min) (V) 2.7 Interface type I2C, SMBus Supply voltage (max) (V) 5.5 Features One-shot conversion Supply current (max) (µA) 75 Temp resolution (max) (bps) 12 Remote channels (#) 0 Addresses 8 Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み
    • 温度グレード 1:-55°C~+125°Cの動作温度範囲
    • HMB ESD コンポーネント分類レベル 2
    • CDM ESD コンポーネント分類レベル C5
  • 機能安全対応
  • デジタル出力:SMBus™、2 線式、I2C インターフェイス互換
  • 分解能:9~12 ビット、ユーザー選択可能
  • 精度:
    • -55°C~125°Cで±1°C (標準値)
    • -55°C~125°Cで ±2℃ (最大値)
  • 低い静止電流:45µA、0.1µA スタンバイ
  • 広い電源電圧範囲:2.7V~5.5V
  • TMP100-Q1:2 本のアドレス・ピン
  • TMP101-Q1:1 本のアドレス・ピンと 1 本の ALERT ピン
  • 6 ピンの SOT-23 パッケージ
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み
    • 温度グレード 1:-55°C~+125°Cの動作温度範囲
    • HMB ESD コンポーネント分類レベル 2
    • CDM ESD コンポーネント分類レベル C5
  • 機能安全対応
  • デジタル出力:SMBus™、2 線式、I2C インターフェイス互換
  • 分解能:9~12 ビット、ユーザー選択可能
  • 精度:
    • -55°C~125°Cで±1°C (標準値)
    • -55°C~125°Cで ±2℃ (最大値)
  • 低い静止電流:45µA、0.1µA スタンバイ
  • 広い電源電圧範囲:2.7V~5.5V
  • TMP100-Q1:2 本のアドレス・ピン
  • TMP101-Q1:1 本のアドレス・ピンと 1 本の ALERT ピン
  • 6 ピンの SOT-23 パッケージ

TMP100-Q1 および TMP101-Q1 デバイスは、負の温度係数 (NTC) と正の温度係数 (PTC) のサーミスタの代替品に理想的なデジタル温度センサです。このデバイスは、校正および外部コンポーネントの信号調整を必要とすることなく、±1°C の標準的精度を提供します。デバイス温度センサは線形性が高く、複雑な計算やルックアップ・テーブルなしに温度を導き出すことができます。オンチップの 12 ビット ADC は最小 0.0625℃の分解能を実現できます。これらのデバイスは、6 ピンの SOT-23 パッケージで供給されます。

TMP100-Q1 および TMP101-Q1 デバイスは、SMBus、2 線式、I2C インターフェイス互換性を備えています。TMP100-Q1 デバイスの場合、1 つのバスに最大 8 つのデバイスを接続できます。TMP100-Q1 デバイスは、バスあたり最大 3 つのデバイスを接続できる SMBus アラート機能を備えています。

TMP100-Q1 および TMP101-Q1 デバイスは、通信、コンピュータ、コンシューマ、環境、工業、計測など、さまざまなアプリケーションの広範囲の温度測定向けに設計されています。

TMP100-Q1 および TMP101-Q1 デバイスは、-55°C~125°Cの温度範囲で動作が規定されています。

TMP100-Q1 および TMP101-Q1 デバイスは、負の温度係数 (NTC) と正の温度係数 (PTC) のサーミスタの代替品に理想的なデジタル温度センサです。このデバイスは、校正および外部コンポーネントの信号調整を必要とすることなく、±1°C の標準的精度を提供します。デバイス温度センサは線形性が高く、複雑な計算やルックアップ・テーブルなしに温度を導き出すことができます。オンチップの 12 ビット ADC は最小 0.0625℃の分解能を実現できます。これらのデバイスは、6 ピンの SOT-23 パッケージで供給されます。

TMP100-Q1 および TMP101-Q1 デバイスは、SMBus、2 線式、I2C インターフェイス互換性を備えています。TMP100-Q1 デバイスの場合、1 つのバスに最大 8 つのデバイスを接続できます。TMP100-Q1 デバイスは、バスあたり最大 3 つのデバイスを接続できる SMBus アラート機能を備えています。

TMP100-Q1 および TMP101-Q1 デバイスは、通信、コンピュータ、コンシューマ、環境、工業、計測など、さまざまなアプリケーションの広範囲の温度測定向けに設計されています。

TMP100-Q1 および TMP101-Q1 デバイスは、-55°C~125°Cの温度範囲で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TMP101-Q1 アクティブ 車載グレード、I2C/SMBus インターフェイスとアラート搭載、±2℃、デジタル温度センサ Pin-to-pin option with support for 3 addresses

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMP100-Q1 およびTMP101-Q1 温度センサ、I2C および SMBus インタフェース付き、アラート機能付き、SOT-23 パッケージ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 8月 17日
機能安全情報 TMP100-Q1 Functional Safety FIT Rate and FMD PDF | HTML 2022年 6月 17日
技術記事 How to maximize powertrain efficiency and reliability with high-accuracy temperatu PDF | HTML 2021年 5月 10日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ