パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 SOT-5X3 (DRL) | 6 |
| 動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
| パッケージ数量 | キャリア 4,000 | LARGE T&R |
TMP102-Q1 の特徴
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
- 温度グレード 1:-40℃~125℃の周囲動作温度範囲
- HBM ESD分類レベル 2
- CDM ESD分類レベル C6
- SOT563 パッケージ (1.6mm × 1.6mm):SOT23 よりも 68% 小さいフットプリント
- 較正なしでの精度:
- -25℃~85℃ の範囲で ±2℃ (最大値)
- -40℃~125℃ の範囲で ±3℃ (最大値)
- 低い静止電流:
- アクティブ時 10µA (最大値)
- シャットダウン時 1µA (最大値)
- 電源電圧範囲:1.4V~3.6V
- 分解能:12 ビット
- デジタル出力:SMBus™、2 線式、I2C インターフェイス互換
- NIST トレース可能
TMP102-Q1 に関する概要
TMP102-Q1 デバイスは、高精度が必要な場合の NTC/PTC サーミスタの代替品として理想的なデジタル温度センサです。このデバイスは、較正や外部部品による信号コンディショニングを必要とせず、±0.5℃の精度を実現します。デバイス温度センサは直線性が高く、複雑な計算やルックアップ・テーブルなしに温度を導き出すことができます。オンチップの12 ビット ADC は、最小で 0.0625℃の分解能があります。
1.6mm × 1.6mm の SOT563 パッケージは、SOT23 パッケージよりも 占有面積が 68% 小さくなります。TMP102-Q1 デバイスは SMBus、2 線式、および I2C インターフェイスとの互換性があり、最大 4 つのデバイスを 1 つのバスに接続できます。このデバイスは SMBus アラート機能も備えています。このデバイスは 1.4V~3.6V の電源電圧で動作が規定されており、動作範囲の全体にわたって、静止電流は 10µA 以下です。
TMP102-Q1 デバイスは、各種の通信、コンピュータ、コンシューマ、環境、産業、計測アプリケーションでの広範囲の温度測定向けに設計されています。このデバイスは、-40℃~125℃の温度範囲での動作が規定されています。
TMP102-Q1 の量産品は、NIST トレース可能なセンサに対して100%テストされ、ISO/IEC 17025 で認定された較正により NIST トレース可能な機器を使用して検証されています。