TMP106
- TWO ADDRESSES
- DIGITAL OUTPUT: Two-Wire Serial Interface
- RESOLUTION: 9- to 12-Bits, User-Selectable
- ACCURACY:
- ±2.0°C (max) from -25°C to +85°C
- ±3.07deg;C (max) from -40°C to +125°C
- LOW QUIESCENT CURRENT: 50µA, 0.1µA Standby
- NO POWER-UP SEQUENCE REQUIRED, I2C PULLUPS CAN BE ENABLED PRIOR TO V+
- APPLICATIONS
- NOTEBOOK COMPUTERS
- COMPUTER PERIPHERAL THERMAL PROTECTION
- CELL PHONES
- BATTERY MANAGEMENT
- THERMOSTAT CONTROLS
- ENVIRONMENTAL MONITORING AND HVAC
All trademarks are the property of their respective owners.
The TMP106 is a two-wire, serial output temperature sensor available in a WCSP package. Requiring no external components, the TMP106 is capable of reading temperatures with a resolution of 0.0625°C.
The TMP106 features a Two-Wire interface that is SMBus-compatible, with the TMP106 allowing up to two devices on one bus. The TMP106 also features an SMBus Alert function.
The TMP106 is ideal for extended temperature measurement in a variety of communication, computer, consumer, environmental, industrial, and instrumentation applications.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
リファレンス・デザイン
TIDM-RF-SENSORNODE — RF センサ・ノード開発プラットフォーム、6LoWPAN および 2.4 GHz アプリケーション用
この RF センサ・ノード・プラットフォームは、6LoWPAN および 2.4GHz アプリケーション向けの小型開発プラットフォームとして使用することを意図しています。このプラットフォームには、3 軸加速度計、温度センサ、2 つの光センサを含む 3 種類のオンボード・センサがあります。この RF センサ・ノード・プラットフォームは、スタンドアローン・センサ・ノードとして、または PLC(電力線通信)ボードまたは RF インターフェイス・ボードと組み合わせて、ハイブリッド・ノードとして使用できます。この RF ノードは、6LoWPAN または ZigBee® を含む 2.4GHz RF (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YZC) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点