6-pin (DRL) package image

TMP112BIDRLT 生産中止品

I²C/SMBus 搭載、±0.5℃、1.4V ~ 3.6V、デジタル温度センサ

生産中止品 カスタム リールが可能な場合があります
TMP112BIDRLT は生産中止品です。
open-in-new 代替品と比較

比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品。

TMP112BIDRLR アクティブ I²C/SMBus 搭載、±0.5℃、1.4V ~ 3.6V、デジタル温度センサ Replacement

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TMP112BIDRLR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 4,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

TMP112 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-5X3 (DRL) | 6
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

TMP112 の特徴

  • TMP112A の較正なしでの精度
    • 0℃~+65℃ (3.3V) で ±0.5℃ (最大値)
    • -40℃~+125℃で ±1.0℃ (最大値)
  • TMP112B の較正なしでの精度
    • 0℃~+65℃ (1.8V) で ±0.5℃ (最大値)
    • -40℃~+125℃で ±1.0℃ (最大値)
  • TMP112N の較正なしでの精度
    • -40℃~+125℃で ±1.0℃ (最大値)
  • TMP112Dx の較正なしでの精度
    • -25℃~85℃ (V+ ≧ 1.5V) で ±0.5℃ (最大値)
    • -40℃~125℃で ±1.0℃ (最大値)
  • SOT563 パッケージ (1.6mm × 1.6mm)
  • X2SON パッケージ (0.8mm × 0.8mm)
  • 低い静止電流:
    • アクティブ時 7.5µA (最大値)、シャットダウン時 0.35µA (最大値)
  • 電源電圧範囲:1.4V~3.6V
  • 分解能:12 ビット
  • デジタル出力:SMBus™、2 線式、I2C インターフェイス互換
  • NIST トレース可能

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TMP112BIDRLR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 4,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら