TMP235-Q1

アクティブ

車載グレード、+10 mV/℃ のゲイン、±1.5℃、2.3V ~ 5.5V、アナログ出力温度センサ

製品詳細

Local sensor accuracy (max) 1.5 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Supply voltage (min) (V) 2.3 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply current (max) (µA) 12 Interface type Analog output Sensor gain (mV/°C) 10 Rating Automotive Features Industry standard pinout TI functional safety category Functional Safety-Capable
Local sensor accuracy (max) 1.5 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Supply voltage (min) (V) 2.3 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply current (max) (µA) 12 Interface type Analog output Sensor gain (mV/°C) 10 Rating Automotive Features Industry standard pinout TI functional safety category Functional Safety-Capable
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37 SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² 2 x 2.1
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • TMP235-Q1 グレード 0:–40℃~+150℃
    • TMP236-Q1 グレード 1:–40℃~+125℃
  • 機能安全対応
  • 広い温度範囲にわたって厳密な精度を維持
    • ±2.5°C (最大値):-40℃~+150℃ (TMP235 -Q1)
    • ±2.5°C (最大値):-10℃~+125℃ (TMP236 -Q1)
  • 正勾配のセンサ・ゲイン、オフセット (標準値):
    • 10mV/℃、0℃ で 500mV (TMP235 -Q1)
    • 19.5mV/℃、0℃ で 400mV (TMP236 -Q1)
  • 広い動作電源電圧範囲
    • 2.3V~5.5V (TMP235 -Q1)
    • 3.1V~5.5V (TMP236 -Q1)
  • 出力短絡保護
  • 低い消費電力:9µA (標準値)
  • 最大 1000pF の負荷を駆動できる強力な出力
  • 供給されるパッケージ・オプション:
    • 5 ピンの SC70 (DCK) 表面実装
    • 3 ピンの SOT-23 (DBZ) 表面実装
    • 業界標準の LMT8x-Q1、LM50-Q1、および LM20 温度センサとフットプリント互換
  • サーミスタに対するコスト効率の優れた代替
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • TMP235-Q1 グレード 0:–40℃~+150℃
    • TMP236-Q1 グレード 1:–40℃~+125℃
  • 機能安全対応
  • 広い温度範囲にわたって厳密な精度を維持
    • ±2.5°C (最大値):-40℃~+150℃ (TMP235 -Q1)
    • ±2.5°C (最大値):-10℃~+125℃ (TMP236 -Q1)
  • 正勾配のセンサ・ゲイン、オフセット (標準値):
    • 10mV/℃、0℃ で 500mV (TMP235 -Q1)
    • 19.5mV/℃、0℃ で 400mV (TMP236 -Q1)
  • 広い動作電源電圧範囲
    • 2.3V~5.5V (TMP235 -Q1)
    • 3.1V~5.5V (TMP236 -Q1)
  • 出力短絡保護
  • 低い消費電力:9µA (標準値)
  • 最大 1000pF の負荷を駆動できる強力な出力
  • 供給されるパッケージ・オプション:
    • 5 ピンの SC70 (DCK) 表面実装
    • 3 ピンの SOT-23 (DBZ) 表面実装
    • 業界標準の LMT8x-Q1、LM50-Q1、および LM20 温度センサとフットプリント互換
  • サーミスタに対するコスト効率の優れた代替

TMP23x -Q1 デバイスは、温度に比例する出力電圧を備えた 車載用高精度 CMOS IC リニア・アナログ温度センサのファミリであり 、パワートレインからインフォテインメントまで各種の車載用アプリケーションに役立ちます。これらの温度センサは、 0℃~+70℃ の範囲で ±0.5℃ の精度 (標準値) を実現しています。TMP235 -Q1 デバイスは、-40℃~+150℃ の温度範囲全体にわたって 10mV/℃ の正の勾配出力、電源電圧範囲は 2.3V~5.5V となっています。よりゲインの高い TMP236 -Q1 センサは、-10℃~+125℃ の範囲で 19.5mV/℃ の正の勾配出力、電源電圧範囲は 3.1V~5.5V です。

静止電流は 9µA (標準値) 、パワーオン時間は 800µs (標準値) で、効果的な電源サイクリング・アーキテクチャにより、バッテリ駆動のデバイスで消費電力を最小化できます。Class-AB 出力ドライバは、最大出力が 500µA と強力で、最大 1000pF の容量性負荷を駆動でき、A/D コンバータのサンプル・ホールド入力と直接接続するよう設計されています。優れた精度と強力なリニア出力ドライバを備えた TMP23x -Q1 アナログ出力温度センサは、パッシブなサーミスタに代わるコスト効率の優れた代替品となります。

TMP23x -Q1 デバイスは、温度に比例する出力電圧を備えた 車載用高精度 CMOS IC リニア・アナログ温度センサのファミリであり 、パワートレインからインフォテインメントまで各種の車載用アプリケーションに役立ちます。これらの温度センサは、 0℃~+70℃ の範囲で ±0.5℃ の精度 (標準値) を実現しています。TMP235 -Q1 デバイスは、-40℃~+150℃ の温度範囲全体にわたって 10mV/℃ の正の勾配出力、電源電圧範囲は 2.3V~5.5V となっています。よりゲインの高い TMP236 -Q1 センサは、-10℃~+125℃ の範囲で 19.5mV/℃ の正の勾配出力、電源電圧範囲は 3.1V~5.5V です。

静止電流は 9µA (標準値) 、パワーオン時間は 800µs (標準値) で、効果的な電源サイクリング・アーキテクチャにより、バッテリ駆動のデバイスで消費電力を最小化できます。Class-AB 出力ドライバは、最大出力が 500µA と強力で、最大 1000pF の容量性負荷を駆動でき、A/D コンバータのサンプル・ホールド入力と直接接続するよう設計されています。優れた精度と強力なリニア出力ドライバを備えた TMP23x -Q1 アナログ出力温度センサは、パッシブなサーミスタに代わるコスト効率の優れた代替品となります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
新規 ISOTMP35-Q1 アクティブ 車載、10mV/℃、アナログ出力、1.5℃ 精度、基本絶縁型、温度センサ First-in-market integrated isolation with the same sensor gain (10 mV/°C)
LM50-Q1 アクティブ 車載グレード、10mV/℃ のゲイン、±2℃ の精度、アナログ出力温度センサ Same sensor gain (10 mV/°C) in pin compatiable SOT-23 package. Supports a wider voltage supply range (4.5 to 10 V)
TMP300-Q1 アクティブ 車載グレード、抵抗プログラマブル、最大 18V に対応、温度スイッチとアナログ出力センサ Temperature switch with both analog and comparator outputs with a standard sensor gain (10 mV/°C), and supporting voltage range (1.8 to 18V).

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMP23x-Q1 車載用、高精度アナログ出力温度センサ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 8月 25日
e-Book(PDF) An Engineer's Guide to Temperature Sensing (Rev. A) 2022年 6月 1日
技術記事 Achieving accurate temperature and humidity sensing in ADAS sensor modules PDF | HTML 2022年 1月 28日
アプリケーション概要 Improving System Reliability in Auto and Ind. Cameras w/ AccurateTemp. Sensing PDF | HTML 2022年 1月 3日
機能安全情報 TMP23x-Q1 Functional Safety FIT Rate and FMD (Rev. A) 2021年 8月 30日
アプリケーション概要 最新の温度センシング技術でディスプレイを保護する方法 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021年 8月 10日
技術記事 How to enable thermal safety for automotive infotainment and cluster systems PDF | HTML 2019年 10月 15日
技術記事 Powering infotainment systems of the future PDF | HTML 2019年 10月 7日
技術記事 Eight questions about monitoring and protection in hybrid and electric vehicles PDF | HTML 2019年 5月 22日
e-Book(PDF) エンジニアのための 温度センシング設計ガイド 最新英語版 (Rev.A) 2019年 4月 5日
技術記事 What are the advantages of an automotive temperature sensor IC compared to an NTC? PDF | HTML 2018年 6月 13日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TMP235EVM — TMP235 低消費電力アナログ湿度センサの評価モジュール

The TMP235EVM evaluation module (EVM) is a plug and play system to test and evaluate the TMP235 analog temperature sensor. The EVM utilizes a USB interface for control and data streaming, and can be to plugged into a PC USB port. With the simple GUI, temperature measurements can be streamed (...)
ユーザー ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

PMP22650 — GaN ベース、6.6kW、双方向 オンボード・チャージャのリファレンス・デザイン

PMP22650 リファレンス・デザインは、6.6kW の双方向オンボード・チャージャを提示します。このデザインは、同期整流機能付きの 2 相トーテムポール PFC とフル・ブリッジ CLLLC コンバータを搭載しています。CLLLC は周波数変調と位相変調の両方を活用し、必須のレギュレーション範囲全体で出力のレギュレーションを実施します。このデザインは TMS320F28388D マイクロコントローラの内部にある単一のプロセッシング・コアを使用して、PFC と CLLLC の両方を制御します。同期整流機能は、同じマイクロコントローラに Rogowski (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ