TMP300-Q1
- ACCURACY: ±1°C (typical at +25°C)
- PROGRAMMABLE TRIP POINT
- PROGRAMMABLE HYSTERESIS: 5°C/10°C
- OPEN-DRAIN OUTPUTS
- LOW-POWER: 110µA (max)
- WIDE VOLTAGE RANGE: +1.8V to +18V
- OPERATION: –40°C to +150°C
- ANALOG OUT: 10mV/°C
- SC70-6 PACKAGE
The TMP300B-Q1 is a low-power, resistor-programmable, digital output temperature switch. It allows a threshold point to be set by adding an external resistor. Two levels of hysteresis are available. The TMP300B-Q1 has a VTEMP analog output that can be used as a testing point or in temperature-compensation loops.
With a supply voltage as low as 1.8V and low current consumption, the TMP300B-Q1 is ideal for power-sensitive systems.
Available in two micropackages that have proven thermal characteristics, this part gives a complete and simple solution for users who need simple and reliable thermal management.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | 1,8V Resistor-Programmable Temperature Switch and Analog out Temperature Sensor データシート | 2011年 12月 21日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-SC70 (DCK) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点