TMP401
- ±1°C Remote Diode Sensor
- ±3°C Local Temperature Sensor
- Series Resistance Cancellation
- THERM Flag Output
- ALERT/THERM2 Flag Output
- Programmable Over- and Undertemperature Limits
- Programmable Resolution: 9- to 12-Bit
- Diode Fault Detection
- SMBus-Compatible
The TMP401 is a remote temperature sensor monitor with a built-in local temperature sensor. The remote sensor is capable of monitoring the temperature of any external PN junction. Typical sense elements include low-cost NPN- or PNP-type transistors and diodes, or accessible thermal diodes integrated within microcontrollers, microprocessors, or field-programmable gate arrays (FPGAs).
The accuracy of the remote sensor is ±1°C for multiple IC manufacturers, with no calibration needed. The two-wire serial interface accepts SMBus write byte, read byte, send byte, and receive byte commands to program alarm thresholds and to read temperature data.
Features included in the TMP401 are series resistance cancellation, wide remote temperature measurement range (up to +150°C), diode fault detection, and temperature alert functions.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TMP401SW-LINUX — Linux ドライバ、TMP401 用
Linux のメインライン・ステータス
Linux メインラインで利用可能か:はい
git.ti.com から入手可能か:N/A
- TMP401
- TMP411
- TMP431
- TMP432
- TMP435
このデバイスに関連付けられているファイル:
- drivers/hwmon/tmp401.c
- (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点