TMP422-Q1

アクティブ

AEC-Q100 車載 2 チャネル・リモート温度センサ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Local sensor accuracy (max) 1.5 Type Remote Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (min) (V) 2.7 Interface type I2C, SMBus Supply voltage (max) (V) 5.5 Features One-shot conversion Supply current (max) (µA) 38 Temp resolution (max) (bps) 12 Remote channels (#) 2 Addresses 4 Rating Automotive
Local sensor accuracy (max) 1.5 Type Remote Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (min) (V) 2.7 Interface type I2C, SMBus Supply voltage (max) (V) 5.5 Features One-shot conversion Supply current (max) (µA) 38 Temp resolution (max) (bps) 12 Remote channels (#) 2 Addresses 4 Rating Automotive
SOT-23 (DCN) 8 4.64 mm² 2.9 x 1.6
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み
    • 温度グレード1: -40℃~+125℃
    • デバイスHBM ESD分類レベル2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC5
  • SOT23-8パッケージ
  • ±1℃のリモート・ダイオード・センサ(最大値)
  • ±1.5℃のローカル温度センサ(最大値)
  • 直列抵抗のキャンセル
  • n係数の補正
  • 2線式I2Cまたは SMBus 互換のシリアル・インターフェイス
  • 複数のインターフェイス・アドレス
  • ダイオードの障害検出
  • RoHS準拠でSb/Br不使用

アプリケーション

  • プロセッサおよびFPGAの温度監視
  • LCD、DLP、LCOSプロジェクタ
  • サーバー
  • 基地局用テレコム機器
  • ストレージ・エリア・ネットワーク(SAN)

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 下記内容でAEC-Q100認定済み
    • 温度グレード1: -40℃~+125℃
    • デバイスHBM ESD分類レベル2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC5
  • SOT23-8パッケージ
  • ±1℃のリモート・ダイオード・センサ(最大値)
  • ±1.5℃のローカル温度センサ(最大値)
  • 直列抵抗のキャンセル
  • n係数の補正
  • 2線式I2Cまたは SMBus 互換のシリアル・インターフェイス
  • 複数のインターフェイス・アドレス
  • ダイオードの障害検出
  • RoHS準拠でSb/Br不使用

アプリケーション

  • プロセッサおよびFPGAの温度監視
  • LCD、DLP、LCOSプロジェクタ
  • サーバー
  • 基地局用テレコム機器
  • ストレージ・エリア・ネットワーク(SAN)

All trademarks are the property of their respective owners.

TMP421-Q1、TMP422-Q1、TMP423-Q1デバイスは、シングル、デュアル、トリプルのリモート、車載用認定済み温度センサ・モニタで、ローカル温度センサが内蔵されています。リモート温度センサのダイオード接続されたトランジスタは、一般に低コストのNPNまたはPNP型トランジスタまたはダイオードで、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、またはFPGA(フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ)に不可欠な部分です。

複数のデバイス製造元についてリモート精度±1℃で、較正は必要ありません。2線式のシリアル・インターフェイスはSMBusのバイト書き込み、バイト読み取り、バイト送信、バイト受信コマンドを受け付け、デバイスを構成します。

TMP421-Q1, TMP422-Q1, and TMP423-Q1には、直列抵抗のキャンセル、プログラム可能な非理想係数、広いリモート温度測定範囲(最高+150℃)、ダイオードの障害検出が含まれています。

TMP421-Q1, TMP422-Q1, and TMP423-Q1はすべて、8ピンのSOT-23パッケージで供給されます。

TMP421-Q1、TMP422-Q1、TMP423-Q1デバイスは、シングル、デュアル、トリプルのリモート、車載用認定済み温度センサ・モニタで、ローカル温度センサが内蔵されています。リモート温度センサのダイオード接続されたトランジスタは、一般に低コストのNPNまたはPNP型トランジスタまたはダイオードで、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、またはFPGA(フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ)に不可欠な部分です。

複数のデバイス製造元についてリモート精度±1℃で、較正は必要ありません。2線式のシリアル・インターフェイスはSMBusのバイト書き込み、バイト読み取り、バイト送信、バイト受信コマンドを受け付け、デバイスを構成します。

TMP421-Q1, TMP422-Q1, and TMP423-Q1には、直列抵抗のキャンセル、プログラム可能な非理想係数、広いリモート温度測定範囲(最高+150℃)、ダイオードの障害検出が含まれています。

TMP421-Q1, TMP422-Q1, and TMP423-Q1はすべて、8ピンのSOT-23パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TMP421-Q1 アクティブ AEC-Q100 車載 1 チャネル・リモート温度センサ Pin-to-pin option with 1 remote channel

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMP42x-Q1 ±1℃リモートおよびローカル温度センサ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2017年 1月 16日
技術記事 How to maximize powertrain efficiency and reliability with high-accuracy temperatu PDF | HTML 2021年 5月 10日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

ドライバまたはライブラリ

TMP421SW-LINUX — Linux ドライバ、TMP421 用

この Linux ドライバは、リモートとローカルの温度センサである TMP421 シリーズをサポートしています。また、この Linux ドライバは I2C バス経由の通信をサポートしており、ハードウェア監視サブシステムとのインターフェイスとして機能します。
Linux のメインライン・ステータス

Linux メインラインで利用可能か:はい
git.ti.com から入手可能か:N/A

サポート対象デバイス:
  • TMP421
  • TMP422
  • TMP423
  • TMP441
  • TMP442
Linux ソース・ファイル

このデバイスに関連付けられているファイル:

  1. drivers/hwmon/tmp421.c
  2. (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DCN) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ