10℃ と 30℃ のヒステリシス採用、抵抗によるプログラミング (設定) が可能、温度スイッチ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Setpoint type Resistor Programmable Setpoint value (°C) 0 to 125 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Accuracy over temp range (max) (°C) 3 Output type Open drain Supply voltage (min) (V) 2.7 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply current (typ) (µA) 40 Number of comparator channels 1 Features Built-in hysteresis Rating Catalog Interface type Switch
Setpoint type Resistor Programmable Setpoint value (°C) 0 to 125 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Accuracy over temp range (max) (°C) 3 Output type Open drain Supply voltage (min) (V) 2.7 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply current (typ) (µA) 40 Number of comparator channels 1 Features Built-in hysteresis Rating Catalog Interface type Switch
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • Threshold Accuracy:
    • ±0.5°C Typical
    • ±3°C Maximum (60°C to 100°C)
  • Temperature Threshold Set By 1% External Resistor
  • Low Quiescent Current: 40 µA, Typical
  • Open-Drain, Active-Low Output Stage
  • Pin-Selectable 10°C or 30°C Hysteresis
  • Reset Operation Specified at VCC = 0.8 V
  • Supply Range: 2.7 V to 5.5 V
  • Package: 5-Pin SOT-23
  • Threshold Accuracy:
    • ±0.5°C Typical
    • ±3°C Maximum (60°C to 100°C)
  • Temperature Threshold Set By 1% External Resistor
  • Low Quiescent Current: 40 µA, Typical
  • Open-Drain, Active-Low Output Stage
  • Pin-Selectable 10°C or 30°C Hysteresis
  • Reset Operation Specified at VCC = 0.8 V
  • Supply Range: 2.7 V to 5.5 V
  • Package: 5-Pin SOT-23

The TMP708 is a fully-integrated, resistor- programmable temperature switch with a temperature threshold that is set by just one external resistor within the entire operating range. The TMP708 provides an open-drain, active-low output and has a 2.7-V to 5.5-V supply voltage range.

The temperature threshold accuracy is typically ±0.5°C with a maximum of ±3 °C (60°C to 100°C). The quiescent current consumption is typically 40 µA. Hysteresis is pin-selectable to 10°C or 30°C.

The TMP708 is available in a 5-pin SOT-23 package.

The TMP708 is a fully-integrated, resistor- programmable temperature switch with a temperature threshold that is set by just one external resistor within the entire operating range. The TMP708 provides an open-drain, active-low output and has a 2.7-V to 5.5-V supply voltage range.

The temperature threshold accuracy is typically ±0.5°C with a maximum of ±3 °C (60°C to 100°C). The quiescent current consumption is typically 40 µA. Hysteresis is pin-selectable to 10°C or 30°C.

The TMP708 is available in a 5-pin SOT-23 package.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TMP709 アクティブ 2℃ と 10℃ のヒステリシス採用、抵抗によるプログラミング (設定) が可能、温度スイッチ Resistor-programmable switch alternative with 2°C and 10°C hysteresis
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TMP302 アクティブ ピン選択可能なトリップ ポイント、1.4V 対応、温度スイッチ ファミリ Single trip point switch in a 6-pin SOT package with 5°C and 10°C hysteresis
TMP390 アクティブ 超小型、デュアルチャネル (高温と低温のトリップ)、0.5μA、抵抗によりプログラマブルな温度スイッチ Dual-channel (hot and cold trip) resistor-programmable switch in a 6-pin SOT package with 5°C, 10°C and 20°C hysteresis

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMP708 Resistor-Programmable Temperature Switch in SOT Package データシート (Rev. B) PDF | HTML 2016年 12月 23日
ユーザー・ガイド TMP708/709EVM Evaluation Board and Software Tutorial 2011年 12月 13日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TMP708EVM — TMP708 の評価基板

The TMP708EVM is a platform for evaluating the TMP708 Resistor Programmable Switch.
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TMP708 IBIS Model

SBOM729.ZIP (22 KB) - IBIS Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ