TMP75-Q1
- AEC-Q100 Qualified with:
- Temperature Grade 1: –40°C to +125°C Ambient Operation Temperature Range
- HBM ESD Classification Level 2
- CDM ESD Classification Level C6
- TMP175-Q1 Accuracy:
- ±1°C (Typical) from –40°C to +125°C
- ±2°C (Maximum) from –40°C to +125°C
- TMP75-Q1 Accuracy:
- ±1°C (Typical) from –40°C to +125°C
- ±3°C (Maximum) from –40°C to +125°C
- TMP175-Q1: 27 Addresses
- TMP75-Q1: 8 Addresses, NIST Traceable
- Digital Output: SMBus™, Two-Wire, and I2C Interface Compatibility
- Resolution: 9 to 12 Bits, User-Selectable
- Low Quiescent Current: 50-µA, 0.1-µA Standby
- Wide Supply Range: 2.7 V to 5.5 V
- Small 8-Pin VSSOP and 8-Pin SOIC Packages
The TMP75-Q1 and TMP175-Q1 devices are digital temperature sensors ideal for negative temperature coefficient (NTC) and positive temperature coefficient (PTC) thermistor replacement. The devices offer a typical accuracy of ±1°C without requiring calibration or external component signal conditioning. Device temperature sensors are highly linear and do not require complex calculations or look-up tables to derive the temperature. The on-chip, 12-bit, analog-to-digital converter (ADC) offers resolutions down to 0.0625°C. The devices are available in the industry-standard, LM75, 8-pin SOIC and VSSOP footprint.
The TMP175-Q1 and TMP75-Q1 feature SMBus, two-wire, and I2C interface compatibility. The TMP175-Q1 device allows up to 27 devices on one bus. The TMP75-Q1 allows up to eight devices on one bus. The TMP175-Q1 and TMP75-Q1 both feature an SMBus alert function.
The TMP175-Q1 and TMP75-Q1 devices are ideal for extended temperature measurement in a variety of communication, computer, consumer, environmental, industrial, and instrumentation applications. The TMP75-Q1 production units are 100% tested against sensors that are NIST-traceable and are verified with equipment that are NIST-traceable through ISO/IEC 17025 accredited calibrations.
The TMP175-Q1 and TMP75-Q1 devices are specified for operation over the temperature range of –40°C to +125°C.
![情報](https://www.ti.com/content/dam/ticom/images/icons/illustrative-icons/resources/information-icon.png)
詳細リクエスト
NIST キャリブレーションの資料が入手可能です。 ご請求
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TMPx75-Q1 Automotive Grade Temperature Sensor With I2C and SMBus Interface in Industry-Standard LM75 Form Factor and Pinout データシート | PDF | HTML | 2015年 11月 18日 | ||
アプリケーション・ノート | LM75B and TMP1075 Industry-Standard Devices: Design Guidelines and Spec Comparison (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 3月 7日 | |||
アプリケーション概要 | 最新の温度センシング技術でディスプレイを保護する方法 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2021年 8月 10日 | |
技術記事 | How to maximize powertrain efficiency and reliability with high-accuracy temperatu | PDF | HTML | 2021年 5月 10日 | |||
アプリケーション・ノート | Applying I2C-Compatible Temperature Sensors in Systems With Slow Clock Edges (Rev. A) | 2013年 5月 6日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM75SW-LINUX — Linux ドライバ、LM75 用
Linux のメインライン・ステータス
Linux メインラインで利用可能か:はい
git.ti.com から入手可能か:N/A
- LM75A
- TMP100
- TMP101
- TMP105
- TMP112
- TMP175
- TMP275
- TMP75
- TMP1075
このデバイスに関連付けられているファイル:
- drivers/hwmon/lm75.c
- (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点