TMP75C-Q1

アクティブ

2 線式インターフェイス / アラート付き精度 1℃、デジタル温度センサ

製品詳細

Local sensor accuracy (max) 1 Type Local Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (min) (V) 1.4 Interface type I2C, SMBus Supply voltage (max) (V) 3.6 Features ALERT Supply current (max) (µA) 37 Temp resolution (max) (bps) 12 Remote channels (#) 0 Addresses 8 Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable
Local sensor accuracy (max) 1 Type Local Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (min) (V) 1.4 Interface type I2C, SMBus Supply voltage (max) (V) 3.6 Features ALERT Supply current (max) (µA) 37 Temp resolution (max) (bps) 12 Remote channels (#) 0 Addresses 8 Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み:
    • デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲    –40°C~125°C
    • デバイスHBM ESD分類レベル2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC5
  • NCT75およびADT75に対する低電圧の代替品
  • 2線式シリアル・インターフェイス付きのデジタル出力
  • ピンによりプログラム可能な8つまでのバス・アドレス
  • 過熱通知用ALERTピン、トリップ値のプログラム可能
  • シャットダウン・モードによるバッテリ電力削減
  • ワンショット変換モード
  • 動作温度範囲: -40℃~125℃
  • 動作電源電圧範囲: 1.4V~3.6V
  • 静止電流:
    アクティブ時15μA (標準値)、シャットダウン時0.3μA (標準値)
  • 精度:
    • 0℃~+70℃について±0.25℃ (標準値)
    • -20℃~+85℃について±0.5℃ (標準値)
    • -40℃~+125℃について±1℃ (標準値)
  • 分解能: 12ビット(0.0625℃)
  • パッケージ: SOIC-8およびVSSOP-8

アプリケーション

  • サーバーおよびコンピュータの熱管理
  • テレコミュニケーション機器
  • オフィス機器、セットトップ・ボックス、
    サーモスタット制御
  • ビデオゲーム・コンソール
  • 電源およびバッテリの熱保護
  • 環境監視とHVAC
  • 電気モータ・ドライバの熱保護

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み:
    • デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲    –40°C~125°C
    • デバイスHBM ESD分類レベル2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC5
  • NCT75およびADT75に対する低電圧の代替品
  • 2線式シリアル・インターフェイス付きのデジタル出力
  • ピンによりプログラム可能な8つまでのバス・アドレス
  • 過熱通知用ALERTピン、トリップ値のプログラム可能
  • シャットダウン・モードによるバッテリ電力削減
  • ワンショット変換モード
  • 動作温度範囲: -40℃~125℃
  • 動作電源電圧範囲: 1.4V~3.6V
  • 静止電流:
    アクティブ時15μA (標準値)、シャットダウン時0.3μA (標準値)
  • 精度:
    • 0℃~+70℃について±0.25℃ (標準値)
    • -20℃~+85℃について±0.5℃ (標準値)
    • -40℃~+125℃について±1℃ (標準値)
  • 分解能: 12ビット(0.0625℃)
  • パッケージ: SOIC-8およびVSSOP-8

アプリケーション

  • サーバーおよびコンピュータの熱管理
  • テレコミュニケーション機器
  • オフィス機器、セットトップ・ボックス、
    サーモスタット制御
  • ビデオゲーム・コンソール
  • 電源およびバッテリの熱保護
  • 環境監視とHVAC
  • 電気モータ・ドライバの熱保護

All trademarks are the property of their respective owners.

TMP75C-Q1は統合されたデジタル温度センサで、12ビットのアナログ/デジタル・コンバータ(ADC)を持ち、1.8Vの電源で動作し、NCT75およびADT75とピンおよびレジスタ互換です。このデバイスはSOIC-8およびVSSOP-8 パッケージで利用可能で、外付け部品なしに温度を感知できます。TMP75C-Q1は0.0625℃の分解能で温度を読み取りでき、-40℃~+125℃の温度範囲について動作が規定されています。

TMP75C-Q1にはSMBusおよび2線式インターフェイスとの互換性があり、8つまでのデバイスを同じバスに接続でき、SMBusの過熱アラート機能を使用できます。プログラム可能な温度制限とALERTピンにより、このセンサはスタンドアロンのサーモスタット、または電源スロットルやシステム・シャットダウン用の過熱アラームとして動作できます。

工場で較正済みの温度精度と、ノイズ耐性のあるデジタル・インターフェイスにより、TMP75C-Q1は他のセンサーや電子部品の温度補償に適切なソリューションで、システムレベルでの追加較正や、基板の複雑なレイアウトを必要とせず、分散温度センシングが可能です。

TMP75C-Q1は各種のコンシューマ、コンピュータ、通信、産業用、環境用アプリケーションの熱管理および保護に理想的です。

TMP75C-Q1は統合されたデジタル温度センサで、12ビットのアナログ/デジタル・コンバータ(ADC)を持ち、1.8Vの電源で動作し、NCT75およびADT75とピンおよびレジスタ互換です。このデバイスはSOIC-8およびVSSOP-8 パッケージで利用可能で、外付け部品なしに温度を感知できます。TMP75C-Q1は0.0625℃の分解能で温度を読み取りでき、-40℃~+125℃の温度範囲について動作が規定されています。

TMP75C-Q1にはSMBusおよび2線式インターフェイスとの互換性があり、8つまでのデバイスを同じバスに接続でき、SMBusの過熱アラート機能を使用できます。プログラム可能な温度制限とALERTピンにより、このセンサはスタンドアロンのサーモスタット、または電源スロットルやシステム・シャットダウン用の過熱アラームとして動作できます。

工場で較正済みの温度精度と、ノイズ耐性のあるデジタル・インターフェイスにより、TMP75C-Q1は他のセンサーや電子部品の温度補償に適切なソリューションで、システムレベルでの追加較正や、基板の複雑なレイアウトを必要とせず、分散温度センシングが可能です。

TMP75C-Q1は各種のコンシューマ、コンピュータ、通信、産業用、環境用アプリケーションの熱管理および保護に理想的です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMP75C-Q1 1.8Vデジタル温度センサ、2線式インターフェイスおよびアラート付き データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2017年 1月 19日
アプリケーション・ノート LM75B and TMP1075 Industry-Standard Devices: Design Guidelines and Spec Comparison (Rev. A) PDF | HTML 2024年 3月 7日
技術記事 How to maximize powertrain efficiency and reliability with high-accuracy temperatu PDF | HTML 2021年 5月 10日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ