TMP9A00-EP

アクティブ

エンハンスド製品、低消費電力、アナログ温度センサ

製品詳細

Local sensor accuracy (max) 2.5 Rating HiRel Enhanced Product Operating temperature range (°C) -55 to 150 Supply voltage (min) (V) 2.7 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply current (max) (µA) 4 Interface type Analog output Sensor gain (mV/°C) -11.77 Features Industry standard pinout
Local sensor accuracy (max) 2.5 Rating HiRel Enhanced Product Operating temperature range (°C) -55 to 150 Supply voltage (min) (V) 2.7 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply current (max) (µA) 4 Interface type Analog output Sensor gain (mV/°C) -11.77 Features Industry standard pinout
SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² 2 x 2.1
  • -55℃~+130℃にわたる ±2.5℃の精度
  • -55℃~+150℃にわたる ±3.5℃の精度
  • 電源電圧範囲:1.8V~5.5V
  • 低消費電力:4µA (最大値)
  • 超小型パッケージ:SC70
  • 防衛、航空宇宙、および医療アプリケーションをサポート
    • 管理されたベースライン
    • 単一のアセンブリ / テスト施設
    • 単一の製造施設
    • 長い製品ライフ・サイクル
    • 製品変更通知期間の延長
    • 製品のトレーサビリティ
  • -55℃~+130℃にわたる ±2.5℃の精度
  • -55℃~+150℃にわたる ±3.5℃の精度
  • 電源電圧範囲:1.8V~5.5V
  • 低消費電力:4µA (最大値)
  • 超小型パッケージ:SC70
  • 防衛、航空宇宙、および医療アプリケーションをサポート
    • 管理されたベースライン
    • 単一のアセンブリ / テスト施設
    • 単一の製造施設
    • 長い製品ライフ・サイクル
    • 製品変更通知期間の延長
    • 製品のトレーサビリティ

TMP9A00-EP デバイスは CMOS の高精度アナログ出力温度センサで、小さな 5 ピン SC70 パッケージで供給されます。TMP9A00-EP は -55℃~150℃、電源電圧 1.8V~5.5V で動作し、消費電流は 4µA です。15℃~150℃の温度範囲では、最低 1.8V で動作できます。線形伝達関数のスロープは -11.77mV/℃ (標準値) で、出力電圧は 0℃で 1.8639V (標準値) です。TMP9A00-EP の精度は、–55℃~130℃で ±2.5℃、130℃~150℃で ±3.5℃です。

TMP9A00-EP の消費電流は 4µA (最大値) であり、デバイスの自己発熱は 0.01℃未満に制限されます。V+ が 0.5V 未満の場合、デバイスはシャットダウン・モードになり、消費電流は 20nA (標準値) 未満です。

TMP9A00-EP は 5 ピン SC70 パッケージで供給され、必要な全体の基板面積を減らすことができます。

TMP9A00-EP デバイスは CMOS の高精度アナログ出力温度センサで、小さな 5 ピン SC70 パッケージで供給されます。TMP9A00-EP は -55℃~150℃、電源電圧 1.8V~5.5V で動作し、消費電流は 4µA です。15℃~150℃の温度範囲では、最低 1.8V で動作できます。線形伝達関数のスロープは -11.77mV/℃ (標準値) で、出力電圧は 0℃で 1.8639V (標準値) です。TMP9A00-EP の精度は、–55℃~130℃で ±2.5℃、130℃~150℃で ±3.5℃です。

TMP9A00-EP の消費電流は 4µA (最大値) であり、デバイスの自己発熱は 0.01℃未満に制限されます。V+ が 0.5V 未満の場合、デバイスはシャットダウン・モードになり、消費電流は 20nA (標準値) 未満です。

TMP9A00-EP は 5 ピン SC70 パッケージで供給され、必要な全体の基板面積を減らすことができます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
LM20 アクティブ ±1.5℃ アナログ出力温度センサ Higher accuracy (1.5°C) with the same sensor gain (-11.77 mV/°C). Available in pin-compatible and smaller packages.
TMP20 アクティブ アナログ出力温度センサ Industrial grade version, pin compatible.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMP9A00-EP ±2.5℃、低消費電力、アナログ出力温度センサ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 1月 10日
* VID TMP9A00-EP VID V62/20606 2023年 7月 10日
* 放射線と信頼性レポート Texas Instruments Enhanced Product Qualification and Reliability Report PDF | HTML 2020年 12月 10日
証明書 TMP9A00-EP-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2020年 11月 23日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TMP9A00-EP-EVM — TMP9A00-EP 低消費電力、高精度アナログ温度センサの評価基板

TMP9A00-EP-評価基板 (EVM) は、制御とデータ ロギングの目的で 1 つの USB インターフェイスを使用するほか、オンボード実装している 1 個の MSP430F5528 マイコンは、ホスト コンピュータと、TMP9A00-EP デバイスのアナログ インターフェイスを接続する役割を果たします。このセンサは、この基板のメイン セクションから切り離すことも可能であり、その場合は TMP9A00-EP をホストから離れた場所に配置できます。
ユーザー ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian