パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
TMUX7209 の特徴
- ラッチアップ フリー
- 両電源電圧範囲:±4.5V~±22V
- 単電源電圧範囲:4.5V~44V
- 低いオン抵抗:4Ω
- 少ない電荷注入:3pC
- 大電流のサポート:400mA (最大値) (WQFN)
- 大電流のサポート:300mA (最大値) (TSSOP)
- -40℃~+125℃の動作温度範囲
- 1.8V ロジック互換入力
- ロジック ピンにプルダウン抵抗を内蔵
- フェイルセーフ ロジック
- レール ツー レール動作
- 双方向の信号パス
- ブレイク ビフォー メイクのスイッチング動作
TMUX7209 に関する概要
TMUX7208 は 高精度の 8:1、シングル チャネル マルチプレクサ、TMUX7209 は 4:1、2 チャネル マルチプレクサであり、低いオン抵抗と少ない電荷注入を特長としています。このデバイスは単一電源 (4.5V~44V)、デュアル電源 (±4.5V~±22V)、または非対称電源 (VDD = 12V、VSS = –5V など) で適切に動作します。TMUX720x は、ソース (Sx) およびドレイン (D) ピンで、VSS から VDD までの範囲の双方向アナログおよびデジタル信号をサポートします。
TMUX720x は高精度スイッチおよびマルチプレクサ ファミリの製品であり、オンおよびオフ時のリーク電流が非常に小さいため、高精度の測定用途に使用できます。TMUX720x ファミリはラッチアップ フリーであるため、過電圧イベントによってよく発生するデバイス内の寄生構造間の好ましくない大電流イベントを防止できます。ラッチアップ状態は通常、電源レールがオフにされるまで継続するため、デバイスの障害の原因となる場合があります。このラッチアップ フリーという特長により、TMUX720x スイッチおよびマルチプレクサ ファミリは過酷な環境でも使用できます。