TPA2010D1
- バッテリ長寿命化と発熱の低減
- 8Ω スピーカでの効率:400mW:88%100mW:80%
- 静止電流:2.8mA
- シャットダウン電流:0.5μA
- 3個のみの外付け部品
- 最適化された PWM 出力段によって、LC 出力フィルタが不要
- 250-kHz の発振回路内蔵により発振用のコンデンサと抵抗が不要
- PSRR (–75dB) 改善と、広動作電圧(2.5V~5.5V) により、電圧レギュレータが不要
- 完全差動設計により Rf ノイズ耐性が強く、バイパス・コンデンサも不要
- CMRR の改善により 2つの入力カップリング・コンデンサが不要
- ウェハー・チップ・スケール・パッケージ (WCSP)
- NanoFree™ 鉛フリー(Pb-Free)(YZF)
- NanoStar™ SnPb(YEF)
- アプリケーション
- 携帯電話や PDA に最適
TPA2010D1 (またはTPA2010) は、外付け部品が3個のみ必要な 1.45mm×1.45mm の WCSP (ウェハー・チップ・スケール・パッケージ)に入った2.5W 高効率フィルタフリー、Class-D オーディオ・パワー・アンプです。
88% の効率、–75dB PSRR、改良された RF ノイズ耐性、8mm2 の小面積で実装可能な TPA2010D1(TPA2010) Class-D アンプは、携帯電話に最適です。また 1ms の最小起動時間でポップノイズも少なく PDA アプリケーションにも最適です。
TPA2010D1 は携帯電話等のスピーカやレシーバの駆動に使用できます。またソースからの信号をミックスしても個別のゲイン設定を可能とし 36μV (A 補正) の低ノイズフロアを持ちます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | 2.5W モノラル、フィルタ、Class-D オーディオ・パワーアンプ データシート (Rev. B 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2007年 3月 19日 | |
| アプリケーション・ノート | Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) | 2019年 8月 26日 | ||||
| アプリケーション・ノート | AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) | 2019年 6月 27日 | ||||
| アプリケーション・ノート | AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A) | 2013年 5月 1日 | ||||
| その他の技術資料 | TPA2010D1_NanoEVM_ Schematic | 2007年 2月 13日 | ||||
| その他の技術資料 | TPA2010D1_NanoEVM_OV | 2007年 1月 29日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Measuring Class-D Amplifiers for Audio Speaker Overstress Testing | 2005年 10月 28日 | ||||
| ユーザー・ガイド | TPA2010D1EVM - User Guide (Rev. A) | 2003年 12月 17日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPA2010D1EVM — TPA2010D1 評価モジュール
The TPA2010D1 EVM is a Pb-free, highly-efficient, filter-free mono audio power amplifier evaluation module. It consists of the TI TPA2010D1 2.5-W low-voltage Class-D audio power amplifier IC in a very small NanoFree™ wafer chip scale package (WCSP). All devices including the printed-circuit (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| DSBGA (YZF) | 9 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。