TPA2014D1
- High Efficiency Integrated Boost Converter (Over 90% Efficiency)
- 1.5-W into an 8-Ω Load from a 3.6-V Supply
- Operates from 2.5 V to 5.5 V
- Efficient Class-D Prolongs Battery Life
- Independent Shutdown for Boost Converter and Class-D Amplifier
- Differential Inputs Reduce RF Common Noise
- Built-in INPUT Low Pass Filter Decreases RF and Out of Band Noise Sensitivity
- Synchronized Boost and Class-D Eliminates Beat Frequencies
- Thermal and Short-Circuit Protection
- Available in 16-ball WCSP and 20-Lead QFN Packages
- 3 Selectable Gain Settings of 2 V/V, 6 V/V, and
10 V/V - APPLICATIONS
- Cell Phones
- PDA
- GPS
- Portable Electronics
The TPA2014D1 is a high efficiency Class-D audio power amplifier with an integrated boost converter. It drives up to 1.5 W (10% THD+N) into a 8 Ω speaker from a 3.6 V supply. With 85% typical efficiency, the TPA2014D1 helps extend battery life when playing audio.
The built-in boost converter generates a higher voltage rail for the Class-D amplifier. This provides a louder audio output than a stand-alone amplifier connected directly to the battery. It also maintains a consistent loudness, regardless of battery voltage. Additionally, the boost converter can be used to supply external devices.
The TPA2014D1 has an integrated low pass filter to improve RF rejection and reduce out-of-band noise, increasing the signal to noise ratio (SNR). A built-in PLL synchronizes the boost converter and Class-D switching frequencies, thus eliminating beat frequencies and improving audio quality. All outputs are fully protected against shorts to ground, power supply, and output-to-output shorts.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 1.5-W Boosted Class-D Audio Power Amplifier データシート (Rev. A) | 2008年 5月 30日 | |||
アプリケーション・ノート | Filter-Free | 2009年 11月 9日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPA2014D1EVM - User Guide | 2008年 5月 28日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPA2014D1EVM — TPA2014D1 評価モジュール(EVM)
TPA2014D1 は、昇圧コンバータを搭載した、1.5W Class-D アンプです。この製品は低い電源電圧を受け入れ、8Ω スピーカ駆動時に最大 1.5W (10% THD + N) を出力します。TPA2014D1 オーディオ・パワー・アンプ向けの評価基板 (EVM) は、包括的なスタンドアロン・オーディオ・ボードです。この基盤は、統合型昇圧コンバータを搭載した Class-D オーディオ・パワー・アンプである TPA2014D1 QFN (RGP) を実装しています。この EVM、および搭載済みのすべての部品は鉛フリー (Pb 不使用) です。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YZH) | 16 | Ultra Librarian |
VQFN (RGP) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。