データシート
TPA3101D2
- 10-W/ch into an 8-
Load From a 13-V Supply - 9.2-W/ch into an 8-
Load From a 12-V Supply - Operates from 10 V to 26 V
- 87% Efficient Class-D Operation Eliminates Need for Heat Sinks
- Four Selectable, Fixed Gain Settings
- Differential Inputs
- Thermal and Short-Circuit Protection With Auto Recovery Feature
- Clock Output for Synchronization With Multiple Class-D Devices
- Surface Mount 7 mm × 7 mm, 48-pin QFN Package
- Surface Mount 7 mm × 7 mm, 48-pin HTQFP Package
- APPLICATIONS
- Televisions
The TPA3101D2 is a 10-W (per channel) efficient, Class-D audio power amplifier for driving bridged-tied stereo speakers. The TPA3101D2 can drive stereo speakers as low as 4
. The high efficiency of the TPA3101D2, 87%, eliminates the need for an external heat sink when playing music.
The gain of the amplifier is controlled by two gain select pins. The gain selections are 20, 26, 32, 36 dB.
The outputs are fully protected against shorts to GND, VCC, and output-to-output shorts with an auto recovery feature and monitor output.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | 10W Stereo Class-D Audio Power Amp データシート (Rev. C) | 2010年 8月 19日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点