TPA3117D2
- 15-W/ch into 8 Loads at 10% THD+N From a 16V Supply
- 10-W/ch into 8 Loads at 10% THD+N From a 13V Supply
- 90% Efficient Class-D Operation Eliminates Need for Heat Sinks
- Wide Supply Voltage Range Allows Operation from 8V to 26V
- Filter-Free Operation
- SpeakerGuard™ Speaker Protection Includes Adjustable Power Limiter
- Excellent THD+N / Pop-Free Performance
- Four Selectable, Fixed Gain Settings
- Differential Inputs
- Selectable Switching Frequency (290kHz or 390kHz) Allows
Multiple Devices to be Used in One System - Integrated 5V Regulator With up to 30 mA of Output Current
for Powering External Data Converters - 5mm × 5mm QFN Packaging
- APPLICATIONS
- Televisions
- Consumer Audio Equipment
- All-in-One Computers
SpeakerGuard is a trademark of Texas Instruments.
The TPA3117D2 is a 15W (per channel) efficient, Class-D audio power amplifier for driving bridged-tied stereo speakers. Advanced EMI Suppression Technology enables the use of inexpensive ferrite bead filters at the outputs while meeting EMC requirements. SpeakerGuard™ speaker protection circuitry includes an adjustable power limiter. The adjustable power limiter allows the user to set a "virtual" voltage rail lower than the chip supply to limit the amount of current through the speaker.
The TPA3117D2 can drive stereo speakers as low as 4. The high efficiency of the TPA3117D2, 90%, eliminates the need for an external heat sink when playing music.
The outputs are also fully protected against shorts to GND, VCC, and output-to-output. The short-circuit protection and thermal protection includes an auto-recovery feature.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 15W Filter-Free Stereo Class-D Amplifier データシート | 2010年 10月 14日 | |||
アプリケーション・ノート | Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) | 2019年 8月 26日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) | 2019年 6月 27日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A) | 2013年 5月 1日 | ||||
ユーザー・ガイド | TPA3117D2EVM Audio Amplifier Evaluation Module | 2010年 11月 1日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。