TPA3138D2

アクティブ

インダクタ・フリー、10W ステレオ、18.5W モノラル、3.5 ~ 14.4V、アナログ入力 Class-D オーディオ・アンプ

製品詳細

Audio input type Analog Input Architecture Class-D Speaker channels (max) Stereo Rating Catalog Power stage supply (max) (V) 14.4 Power stage supply (min) (V) 3.5 Load (min) (Ω) 3.2 Output power (W) 10 SNR (dB) 102 THD + N at 1 kHz (%) 0.04 Iq (typ) (mA) 20 Control interface Hardware Closed/open loop Closed Analog supply (min) (V) 3.5 Analog supply voltage (max) (V) 14.4 PSRR (dB) 70 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Audio input type Analog Input Architecture Class-D Speaker channels (max) Stereo Rating Catalog Power stage supply (max) (V) 14.4 Power stage supply (min) (V) 3.5 Load (min) (Ω) 3.2 Output power (W) 10 SNR (dB) 102 THD + N at 1 kHz (%) 0.04 Iq (typ) (mA) 20 Control interface Hardware Closed/open loop Closed Analog supply (min) (V) 3.5 Analog supply voltage (max) (V) 14.4 PSRR (dB) 70 Operating temperature range (°C) -40 to 85
HTSSOP (PWP) 28 62.08 mm² 9.7 x 6.4
  • 3.5V~14.4Vの広い電源電圧範囲
    • 1% THD+N、12V電源で6Ωへ2×10W
    • 10% THD+N、12V電源で4Ωへ1×18.5W
    • THD+N: 1W、1kHz入力、6Ωで0.04%
  • 携帯アプリケーションのバッテリ駆動時間延長
    • 1SPWモードでアイドル電流20mA (12V)
    • 90%を超えるClass-D効率
  • ソリューションのサイズとコストを低減
    • インダクタなしで動作
    • インダクタ不使用でEN55013およびEN55022 EMC準拠
    • 外部ヒートシンク不要
  • 柔軟なオーディオ・ソリューション
    • シングルエンドまたは差動アナログ入力
    • 20dBと26dBのゲインを選択可能
    • 起動時にポップやクリック音が発生しない
  • 保護および自動復元機能を内蔵
    • ピン間、ピンからグランド、ピンから電源への短絡保護
    • サーマル保護、低電圧保護、過電圧保護
    • 電力リミッタ―およびDCスピーカー保護
  • TPA3110D2、TPA3136D2、TPA3136AD2とピン互換
  • 3.5V~14.4Vの広い電源電圧範囲
    • 1% THD+N、12V電源で6Ωへ2×10W
    • 10% THD+N、12V電源で4Ωへ1×18.5W
    • THD+N: 1W、1kHz入力、6Ωで0.04%
  • 携帯アプリケーションのバッテリ駆動時間延長
    • 1SPWモードでアイドル電流20mA (12V)
    • 90%を超えるClass-D効率
  • ソリューションのサイズとコストを低減
    • インダクタなしで動作
    • インダクタ不使用でEN55013およびEN55022 EMC準拠
    • 外部ヒートシンク不要
  • 柔軟なオーディオ・ソリューション
    • シングルエンドまたは差動アナログ入力
    • 20dBと26dBのゲインを選択可能
    • 起動時にポップやクリック音が発生しない
  • 保護および自動復元機能を内蔵
    • ピン間、ピンからグランド、ピンから電源への短絡保護
    • サーマル保護、低電圧保護、過電圧保護
    • 電力リミッタ―およびDCスピーカー保護
  • TPA3110D2、TPA3136D2、TPA3136AD2とピン互換

TPA3138D2は10W/ch、高効率でアイドル電流の低いClass-Dステレオ・オーディオ・アンプです。最小で3.2Ωの負荷のステレオ・スピーカーを駆動できます。1SPWモードでは、わずか21mA (12V)のアイドル電流しか消費せず、最低3.5Vで動作できるため、Bluetoothスピーカー、バッテリ駆動の家電、その他消費電力が重要なアプリケーションで、長時間オーディオを再生でき、熱特性も向上します。

高度なEMI抑制と拡散スペクトラム制御により、出力に安価なフェライト・ビーズ・フィルタを使用しながらEMC要件を満たすことができ、システム・コストを削減できます。

設計をさらに簡素化するため、TPA3138D2には低電圧、過電圧、電力制限、短絡、過熱などの不可欠な保護機能に加えて、DCスピーカー保護機能が内蔵されています。これらの保護機能にはすべて、自動回復機能があります。

TPA3138D2はTPA3110D2、TPA3136D2、TPA3136AD2とピン互換なので、顧客はTPA3138D2のすべての機能を既存の設計で活用できます。

TPA3138D2は10W/ch、高効率でアイドル電流の低いClass-Dステレオ・オーディオ・アンプです。最小で3.2Ωの負荷のステレオ・スピーカーを駆動できます。1SPWモードでは、わずか21mA (12V)のアイドル電流しか消費せず、最低3.5Vで動作できるため、Bluetoothスピーカー、バッテリ駆動の家電、その他消費電力が重要なアプリケーションで、長時間オーディオを再生でき、熱特性も向上します。

高度なEMI抑制と拡散スペクトラム制御により、出力に安価なフェライト・ビーズ・フィルタを使用しながらEMC要件を満たすことができ、システム・コストを削減できます。

設計をさらに簡素化するため、TPA3138D2には低電圧、過電圧、電力制限、短絡、過熱などの不可欠な保護機能に加えて、DCスピーカー保護機能が内蔵されています。これらの保護機能にはすべて、自動回復機能があります。

TPA3138D2はTPA3110D2、TPA3136D2、TPA3136AD2とピン互換なので、顧客はTPA3138D2のすべての機能を既存の設計で活用できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPA3139D2 アクティブ QFN、10W、3.5V ~ 14.4V、インダクタ・フリー、ステレオ、アナログ入力 Class-D オーディオ・アンプ TPA3139D2 offers similar functionality in a VQFN package.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPA3138D2 10W、3.5V~14.4V、インダクタ不要、ステレオClass-Dスピーカー・アンプ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 7月 2日
アプリケーション・ノート TPA3136D2 Design Considerations for EMC (Rev. A) 2018年 7月 27日
アプリケーション概要 TPA3138 Transition Guide – from TPA3110, TPA3113 2018年 7月 6日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPA3138D2 Evaluation Module User's Guide 2017年 12月 5日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 28 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ