TPA6139A2
- DirectPath™
- Eliminates Pops and Clicks
- Eliminates Output DC-Blocking Capacitors
- 3-V to 3.6-V Supply Voltage
- Low Noise and THD
- SNR > 105 dB at –1x Gain
- Typical Vn < 15 µVms 20 to 20 kHz at –1x
Gain - THD+N < 0.003% at 10-kΩ Load and –1x Gain
- 25 mW into 32-Ω Load
- 2-Vrms Output Voltage into 600-Ω Load
- Single-Ended Input and Output
- Programmable Gain Select Reduces Component
Count- 13x Gain Values
- Active Mute With More Than 80-dB Attenuation
- Short-Circuit and Thermal Protection
- ±8-kV HBM ESD Protected Outputs
The TPA6139A2 is a 25-mW, pop-free stereo headphone driver designed to reduce component count, board space and cost. It is ideal for single-supply electronics where size and cost are critical design parameters.
The TPA6139A2 device does not require a power supply greater than 3.3 V to generate its 25 mW, nor does it require a split rail power supply.
The TPA6139A2 device was designed using TIs patented DirectPath™ technology, which integrates a charge pump to generate a negative supply rail that provides a clean, pop-free ground biased output. The TPA6139A2 is capable of driving 25 mW into a 32-Ω load and 2 Vrms into a 600-Ω load. DirectPath also allows the removal of the costly output DC-blocking capacitors.
The device has fixed gain single-ended inputs with a gain select pin. Using a single resistor on this pin, the designer can choose from 13 internal programmable gain settings to match the line driver with the CODEC output level. It also reduces the component count and board space.
Headphone outputs have &plusm;8-kV HBM ESD protection enabling a simple ESD protection circuit. The TPA6139A2 has built-in active mute control with more that 80-dB attenuation for pop-free mute ON and OFF control.
The TPA6139A2 device is available in a 14-pin TSSOP and a 16-pin QFN. For a pin-compatible, 2-Vrms line driver see DRV612.
お客様が関心を持ちそうな類似品
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPA6139A2 DirectPath™ 25-mW Headphone Amplifier With Programmable-Fixed Gain データシート (Rev. C) | PDF | HTML | 2016年 4月 27日 | ||
| アプリケーション・ノート | Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) | 2019年 8月 26日 | ||||
| アプリケーション・ノート | AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) | 2019年 6月 27日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPA6139A2EVM — TPA6139A2EVM 評価モジュール
The TPA6139A2EVM customer evaluation module (EVM) demonstrates the capabilities and operation of the TPA6139A2PW integrated circuit from Texas Instruments. The TPA6139A2PW is a 25mW Pop-Free stereo Head Phone driver designed to reduce component count, board space and cost. It is ideal for single (...)
TPA6139A2 TINA-TI Transient Reference Design
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
| VQFN (RGT) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。