TPD3F303
- Bidirectional EMI Filtering and Line Termination
With Integrated ESD Protection- –3-dB Bandwidth 300 MHz
- IEC 61000-4-2 Level 4 ESD Protection
- ±15-kV Contact Discharge
- ±15-kV Air Gap Discharge
- DC Breakdown Voltage: 6 V (Minimum)
- Low Leakage Current: 0.1 µA (Maximum)
- Low Noise C-R-C Filter Topology
- Integrated VCC Clamp Eliminates the Need for
External ESD Protection - Space-Saving DPV (0.5-mm Pitch), DQD
Packages (0.4-mm Pitch)
The TPD3F303 device is a highly-integrated device that provides a three-channel Electromagnetic Interference (EMI) filter and a Transient Voltage Suppressor (TVS) based ESD protection diode array. The C-R-C based low-pass filter provides EMI protection for the data, clock, and reset lines of a SIM Card interface. Furthermore, the four-channel TVS Diode array provides IEC 61000-4-2 level 4 ESD protection for the previously mentioned signals (data, clock, reset) and the VCC power line. The TPD3F303 contains a 47-Ω termination resistor for the clock line and 100-Ω termination resistor for both the data and reset lines. The high level of integration offered by the TPD3F303 makes the device well-suited for applications like cell phones, tablets, hotspots, and PDAs.
Check TI.com inventory for similar products
Products with similar specifications, sorted by available TI.com inventory.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPD3F303 ESD Protection and EMI Filter for SIM Card Interface データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2016年 4月 27日 | ||
ユーザー・ガイド | Reading and Understanding an ESD Protection Data Sheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 9月 19日 | |||
アプリケーション・ノート | ESD Packaging and Layout Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2022年 8月 18日 | |||
Analog Design Journal | Design Considerations for System-Level ESD Circuit Protection | 2012年 9月 25日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ESDEVM — ESD の評価基板
<p>静電気敏感性デバイス (ESD) の評価基板 (EVM) は、TI の ESD 製品ラインアップのほとんどに対応する開発プラットフォームです。この基板には、任意の数のデバイスをテストできるように、従来型の ESD フットプリントがすべて実装されています。デバイスは、適切なフットプリントに半田付けしてからテストすることができます。</p>
<p>標準的な高速 ESD ダイオードの場合、インピーダンス制御されたレイアウトを実装することで、S パラメータを受け入れ、基板パターンの埋め込みを解除します。高速ではない ESD ダイオードの場合、テスト (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
USON (DPV) | 8 | Ultra Librarian |
WSON (DQD) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。