TPD3S014-Q1
- AEC-Q100 認定済み (グレード 2)
- 周囲温度範囲:–40℃~+105℃
- 機能安全対応
- 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
- 定格連続電流:0.5A
- 固定の定電流制限:0.85A (標準値)
- 高速な過電流応答:2µs (標準値)
- 出力放電内蔵
- 逆電流保護
- 短絡保護
- 過熱保護、自動再起動付き
- ソフトスタート機能内蔵
- IEC 61000-4-2 レベル 4 ESD 保護 (外部ピン)
- 接触放電 ±12kV (IEC 61000-4-2)
- エアギャップ放電 ±15kV (IEC 61000-4-2)
- ISO 10605 330pF、330Ω ESD 保護 (外部ピン)
- 接触放電 ±8kV
- エアギャップ放電 ±15kV
- 6ピン SOT-23 パッケージ (2.90mm × 1.60mm)
TPD3S014-Q1 は、 USB インターフェイス向けに電流制限型ロード・スイッチと 2 チャネル過渡電圧サプレッサ (TVS) ベースの静電気放電 (ESD) 保護ダイオード・アレイを内蔵した統合型デバイスです。
TPD3S014-Q1 デバイスは、USB のように短絡が発生する可能性の高い容量性の大負荷を駆動するアプリケーションを想定しています。TPD3S014-Q1 は、短絡保護機能と過電流保護機能を実装しています。TPD3S014-Q1 は、出力負荷が電流制限スレッショルドを上回ったとき定電流モードで動作することにより、出力電流を安全なレベルに制限します。高速な過負荷応答を達成していることから、出力の短絡が発生したときに電力を迅速に安定化して、メインの 5V 電源にかかる負荷を軽減します。電流制限スイッチの立ち上がり時間と立ち下がり時間は、デバイスをオンおよびオフにするときの電流サージを最小化するように制御されます。
TPD3S014-Q1 は、 0.5A の連続電流を許容します。TVS ダイオード・アレイは、IEC 61000-4-2 国際規格で規定されている最大レベルを上回る ESD のエネルギーを吸収するように定格が設定されています。
高い統合レベルと、取り回しの容易なDBV パッケージの組み合わせにより、このデバイスは、ヘッド・ユニット、USB ハブ、メディア・インターフェイスなどのアプリケーションで、USB インターフェイスの優れた保護回路として利用できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPD3S014-Q1 車載 USB ホスト・ポート向け、電流制限スイッチと D+/D– ESD 保護機能 データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2021年 10月 12日 |
機能安全情報 | TPD3S014-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution (Rev. A) | PDF | HTML | 2020年 7月 20日 | |||
セレクション・ガイド | ESD by Interface Selection Guide (Rev. A) | 2017年 6月 26日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPD3S014-Q1 Evaluation Module User's Guide | 2016年 4月 11日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPD3S014-Q1EVM — TPD3S014-Q1 車載 USB 向け電流制限スイッチと D+ / D- ESD 保護機能の評価モジュール
The TPD3S014-Q1EVM evaluation module (EVM) includes five TPD3S014s in various configurations for testing. One TPD3S014 is configured for IEC61000-4-2 compliance testing, one is configured for 4-port s-parameter analysis, one is pinned out for evaluating the current-limiting switch, one is (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル
TPD3S014 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVMAQ0A.ZIP (87 KB) - PSpice Model
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点